피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14113 - Handkurbeln mit drehbarem Griff, Stahlnabe brüniert (Elesa® MT.), black, through-hole H7
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 14112, BN 14113 Crank handles with revolving handle and black-oxide steel hub
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_14112_14113/bn_14113.prj},{NB=BN 14113 1071556 crank handle 44201},{CNSORDERNO=1071556},{BNARTNR=1071556},{BNNORM1=Elesa® MT.},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=44201},{DESCRIPTION=MT.80 A-10},{DIM01=80},{DIM02=105},{DIM03=30},{DIM04=22},{DIM05=17},{DIM06=26},{DIM07=10},{DIM08=36},{DIM09=13},{DIM10=76},{DIM11=10},{DIM12=-},{DIM13=32},{DIM14=-},{DIM15=50},{DIM16=M6},{DIM17=180},{DIM18=15},{WEIGHT=130},{MA=6},{MB=4.773},{TYP=1},{DH7=10.000},{DH9=0.000},{H=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
H1
[mm]
DIM10
H2
[mm]
DIM11
dH7
[mm]
DIM12
dH9
[mm]
DIM13
l2
[mm]
DIM14
h
[mm]
DIM15
H
[mm]
DIM16
m
ⁿ/ₐ
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14113 1070789 crank ha...
1070789
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44051
MT.50 A-6
50
69
23
16
13
21
10
31
10
49
6
-
28
-
28
-
60
7
65
BN 14113 1070843 crank ha...
1070843
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44101
MT.64 A-8
64
86
27
18
16
23
10
33
10
63
8
-
29
-
40
M6
120
11
95
BN 14113 1071556 crank ha...
1071556
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44201
MT.80 A-10
80
105
30
22
17
26
10
36
13
76
10
-
32
-
50
M6
180
15
130
BN 14113 1072013 crank ha...
1072013
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44301
MT.100 A12
100
128
34
24
21
30
10
40
15
96
12
-
37
-
65
M8
200
27
225
BN 14113 1072072 crank ha...
1072072
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44401
MT.130 A-14
130
162
40
28
25
35
14
49
20
115
14
-
44
-
80
M8
350
45
310
BN 14113 1072129 crank ha...
1072129
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44501
MT.160 A-16
160
198
45
34
27
40
15
55
23
130
16
-
49
-
90
M10
450
55
435
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성