카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1403 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert (~DIN 985), brass, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 1403, BN 521 Prevailing torque type hex lock nuts low type, with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_1403_521/bn_1403.prj},{NB=BN 1403 1161210 prevailing torque type hex lock nut M5},{CNSORDERNO=1161210},{BNARTNR=1161210},{BNNORM1=~DIN 985},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=5.000},{P=0.800},{DIN962OPT2=},{DA=5.750},{M=5.000},{M1=3.200},{S=8.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 1403 1161199 prevailin...
1161199
~DIN 985
Brass
plain
3.000
2.459
0.500
3.450
4.000
2.400
5.500
BN 1403 1161202 prevailin...
1161202
~DIN 985
Brass
plain
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
BN 1403 1161210 prevailin...
1161210
~DIN 985
Brass
plain
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
BN 1403 1161229 prevailin...
1161229
~DIN 985
Brass
plain
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
BN 1403 1161237 prevailin...
1161237
~DIN 985
Brass
plain
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성