카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1075 - Flat washers without chamfer (~DIN 9021; ~ISO 7093), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 1075 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_1075/bn_1075.prj},{NB=BN 1075 1404962 flat washer M6},{CNSORDERNO=1404962},{BNARTNR=1404962},{BNNORM1=~DIN 9021},{BNNORM2=~ISO 7093},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=18.000},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 1075 1404938 flat wash...
1404938
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
3.000
3.200
9.000
0.800
BN 1075 1404946 flat wash...
1404946
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
4.000
4.300
12.000
1.000
BN 1075 1404954 flat wash...
1404954
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
5.000
5.300
15.000
1.200
BN 1075 1404962 flat wash...
1404962
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
6.000
6.400
18.000
1.600
BN 1075 1404970 flat wash...
1404970
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
8.000
8.400
24.000
2.000
BN 1075 1404989 flat wash...
1404989
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
10.000
10.500
30.000
2.500
BN 1075 1404997 flat wash...
1404997
~DIN 9021
~ISO 7093
Polyamide PA 6.6
natural
12.000
13.000
37.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성