BMUS, BMUSR, G-BMUS, G-BMUSR - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMUS시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmus.prj},{NB=BMUS4-Q1-R1-G1-K1},{MAT=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=10},{A=30},{B=35},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMUS1-Q1-R1-G1-K1
BMUS1-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
1
30
0
4
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS2-Q1-R1-G1-K1
BMUS2-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
2
30
1
6
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS3-Q1-R1-G1-K1
BMUS3-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
3
30
2
8
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS4-Q1-R1-G1-K1
BMUS4-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
4
30
3
10
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS5-Q1-R1-G1-K1
BMUS5-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
5
30
4
12
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS6-Q1-R1-G1-K1
BMUS6-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
6
30
5
14
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS7-Q1-R1-G1-K1
BMUS7-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
7
30
6
16
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUS8-Q1-R1-G1-K1
BMUS8-Q1-R1-G1-K1
3가크로메이트
8
30
7
18
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성