피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BMD52 - Pneumatic Dispensing Valve Back Suction
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmd52.prj},{NB=BMD52-05},{CODE=BMD52},{TYPE=back suction},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=SUS304},{SUR=Anodizing},{SPE=05},{DIA=φ2.2},{SOU=4~7},{GLU=0.01},{VIS=1~100000},{FEE=<10},{RAT=<600},{WEI=445},{APP=Grease, silicone, glass glue, white latex, grease, epoxy glue and other glue output occasions, suitable for liquids with poor fluidity; (502, anaerobic glue, UV glue, fluorescent glue are not applicable)},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spool material
ⁿ/ₐ
SUR
body surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specification
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter of glue outlet
[mm]
SOU
Use air source
[Kgf/cm]
GLU
Minimum amount of glue
[ml]
VIS
Operating viscosity
[cps]
FEE
Feed pressure
[Kg]
RAT
operating rate
[min]
WEI
weight
[g]
APP
Applicable glue
ⁿ/ₐ
BMD52-02
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
02
φ2
4~7
0.01
1~100000
<30
<600
117
Grease, silicone, glass g...
BMD52-03
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
03
φ2
4~7
0.01
1~100000
<10
<600
210
Grease, silicone, glass g...
BMD52-04
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
04
φ2.2
4~7
0.01
1~100000
<10
<600
540
Grease, silicone, glass g...
BMD52-05
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
05
φ2.2
4~7
0.01
1~100000
<10
<600
445
Grease, silicone, glass g...
BMD52-05A
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
05A
φ2
4~7
0.01
1~300000
<30
<600
420
Horn glue, grease, silica...
BMD52-06
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
06
φ2.5
4~7
0.01
1~100000
<10
<600
250
Grease, silicone, glass g...
BMD52-07
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
07
φ2.5
4~7
0.01
1~100000
<10
<600
310
Horn glue, grease, silica...
BMD52-08
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
08
φ6
4~7
0.01
1~100000
<30
<600
360
Horn glue, grease, silica...
BMD52-09
BMD52
back suction
Aluminum alloy
SUS304
Anodizing
09
φ6
4~7
0.01
1~300000
<30
<600
390
Horn glue, grease, silica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성