BM33BG - 防松动垫圈-碳钢
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm33bg.prj},{NB=BM33BG-12},{SC=BM33BG},{LX=Anti loosening washer},{MAT=carbon steel},{ST=Galvanized},{HRC=HRC44~},{HRT=20℃~200℃},{GG=12},{AB=M12},{DD=13.0},{D=19.5},{H=2.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
H厚度
ⁿ/ₐ
BM33BG-3
BM33BG-3
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
3
M3
3.4
7.0
1.8
BM33BG-4
BM33BG-4
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
4
M4
4.4
7.6
1.8
BM33BG-5
BM33BG-5
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
5
M5
5.4
9.0
1.8
BM33BG-6
BM33BG-6
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
6
M6
6.5
10.8
1.8
BM33BG-8
BM33BG-8
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
8
M8
8.7
13.5
2.5
BM33BG-10
BM33BG-10
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
10
M10
10.7
16.6
2.5
BM33BG-11
BM33BG-11
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
11
M11
11.4
18.5
2.5
BM33BG-12
BM33BG-12
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
12
M12
13.0
19.5
2.5
BM33BG-14
BM33BG-14
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
14
M14
15.2
23.0
3.4
BM33BG-16
BM33BG-16
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
16
M16
17.0
25.4
3.4
BM33BG-18
BM33BG-18
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
18
M18
19.5
29.0
3.4
BM33BG-20
BM33BG-20
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
20
M20
21.4
30.7
3.4
BM33BG-22
BM33BG-22
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
22
M22
23.4
34.5
3.4
BM33BG-24
BM33BG-24
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
24
M24
25.3
39.0
3.4
BM33BG-27
BM33BG-27
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
27
M27
28.4
42.0
5.8
BM33BG-30
BM33BG-30
BM33BG
防松动垫圈
碳钢
镀锌
HRC44~
20℃~200℃
30
M30
31.4
47.0
5.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® HLS (large) Stainless Steel A4 1.4547 (SMO254)
HEICO GROUP
27.04.2023
Modèle 74992DP - Rondelle autobloquante collée à effet de pente NORDLOCK - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 74992DP - NORDLOCK® STEEL WASHERS WITH ZINC FLAKE COATING DELTA DELTA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
NL-200 - Vibration Proof Lock Washer Pairs
Essentra Components
29.07.2014
BN 566 - Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head (DI...
Bossard Catalog
31.10.2023
YBQ11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Stainless Steel A4 2.4668 (Alloy718)
HEICO GROUP
27.04.2023
BN 65212 - Wedge lock washers adhered in pairs (NORD-LOCK® NL/NLsp), steel ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 74971DP - Rondelle autobloquante collée à effet de pente HEICO LOCK®...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07310 - 楔形锁紧垫圈 DIN 25201
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表