BLV51 55 - 直杆型正公差定位销 一端内螺纹型 标准型/经济型 带通气槽型 正公差
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blv51_55.prj},{NB=BLV52-D5-L10},{CODE=BLV52},{TYPE=One End Female Thread Type with ventilation slots},{THE=+0.010/+0.005},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{D=5},{L=10},{W=0.15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THE
公差
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
W
[mm]
BLV51-D5-L10
BLV51
一端内螺纹型 带通气槽型
+0.010/+0.005
GCr15
SUJ2
58HRC~
3
6
2.0
0.5
0.15
BLV52-D5-L10
BLV52
一端内螺纹型 带通气槽型
+0.010/+0.005
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
6
2.0
0.5
0.15
BLV53-D5-L10
BLV53
一端内螺纹型 经济型
+0.010/+0.005
45
S45C
35-45HRC~
3
6
2.0
0.5
0.15
BLV55-D4-L8
BLV55
一端内螺纹型 带通气槽型
+0.010/+0.005
9Cr18Mo
SUS440C
56HRC~
2
4
1.5
0.5
0.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表