피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
ALFO® Steel / Steel Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Standard Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/standard_blind_rivet/alfo_stst_fk.prj},{NB=Blind Rivet ALFO 10707048200 (l_11)},{ARTNR=10707048200},{D=4.8},{DB1=4.900},{KB1=11.0},{KB2=15.5},{SL1=20.0},{HK=1.10},{DK=9.5},{DM=2.7},{SBK=3180.0},{ZBK=4220.0},{KG=5.06},{KGS=5.060},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Blindniet ALFO® Stahl / Stahl Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=C4C [1.0303]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=15979},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{ZTN=83082000},{EAN=4016111922793},{CL=23120402},{INFOPDF=PDF},{EOLDATE=},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{FORM=l},{KB=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
DIN
DIN EN ISO
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
TKH
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet ALFO 10707030...
10707030050
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.0
3.100
0.5
2.5
5.0
0.80
6.3
1.9
1000.0
1340.0
1.270
500
83082000
4016111921536
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707030...
10707030060
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.0
3.100
0.5
3.5
6.0
0.80
6.3
1.9
1000.0
1340.0
1.240
500
83082000
4016111921543
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707030...
10707030070
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.0
3.100
2.0
4.5
7.0
0.80
6.3
1.9
1000.0
1340.0
1.310
500
83082000
4016111921581
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707030...
10707030080
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.0
3.100
3.0
5.5
8.0
0.80
6.3
1.9
1000.0
1340.0
1.320
500
83082000
4016111921598
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707030...
10707030100
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.0
3.100
5.0
7.0
10.0
0.80
6.3
1.9
1000.0
1340.0
1.590
500
83082000
4016111921659
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707030...
10707030120
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.0
3.100
6.5
9.0
12.0
0.80
6.3
1.9
1000.0
1340.0
1.710
500
83082000
4016111921710
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707032...
10707032050
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.2
3.300
0.5
2.5
5.0
0.80
6.5
2.0
1180.0
1560.0
1.360
500
83082000
4016111921765
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707032...
10707032060
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.2
3.300
0.5
3.5
6.0
0.80
6.5
2.0
1180.0
1560.0
1.380
500
83082000
4016111921772
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707032...
10707032080
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.2
3.300
3.0
5.5
8.0
0.80
6.5
2.0
1180.0
1560.0
1.520
500
83082000
4016111921802
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707032...
10707032100
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.2
3.300
5.0
7.0
10.0
0.80
6.5
2.0
1180.0
1560.0
1.680
500
83082000
4016111921857
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707032...
10707032120
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
3.2
3.300
6.5
9.0
12.0
0.80
6.5
2.0
1180.0
1560.0
1.780
500
83082000
4016111921888
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040060
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
0.5
3.5
6.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.190
500
83082000
4016111921949
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040070
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
2.0
4.5
7.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.290
500
83082000
4016111922038
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040080
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
3.0
5.5
8.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.310
500
83082000
4016111922069
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040090
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
4.0
6.5
9.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.400
500
83082000
4016111922151
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040100
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
5.0
7.0
10.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.520
500
83082000
4016111922182
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040120
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
6.0
9.0
12.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.670
500
83082000
4016111922298
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040140
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
8.0
11.0
14.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
2.860
500
83082000
4016111922373
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040160
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
9.0
12.5
16.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
3.080
500
83082000
4016111922397
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040180
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
12.0
14.5
18.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
3.220
500
83082000
4016111922427
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707040...
10707040200
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.0
4.100
12.0
16.5
20.0
1.00
8.0
2.3
2100.0
2800.0
3.460
500
83082000
4016111922441
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707048...
10707048060
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.8
4.900
1.0
2.5
6.0
1.10
9.5
2.7
3180.0
4220.0
3.190
500
83082000
4016111922489
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707048...
10707048070
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.8
4.900
1.0
3.5
7.0
1.10
9.5
2.7
3180.0
4220.0
3.130
500
83082000
4016111922502
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707048...
10707048080
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.8
4.900
2.5
4.5
8.0
1.10
9.5
2.7
3180.0
4220.0
3.390
500
83082000
4016111922526
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10707048...
10707048090
HONSEL-Blindniet ALFO® St...
Galvanized steel
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
15979
4.8
4.900
3.0
5.5
9.0
1.10
9.5
2.7
3180.0
4220.0
3.620
500
83082000
4016111922588
23120402
+/-0,3
23120402
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ALFO® Aluminium / Steel Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
ALFO® Aluminium / Steel Large Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
FERO® Steel / Steel Countersunk Head - Structural Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
ALFO® Stainless Steel A2 / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Ri...
Honsel-Group
10.06.2024
ALFO® Steel / Steel Large Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
ALFO® Aluminium / Steel Countersunk Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Stainless Steel A2 Dome Head - Blind Rivet Nut HEXATOP-E-FK
Honsel-Group
10.06.2024
Self Clinching Nut - Blind Nut closed V-BS
Honsel-Group
03.06.2024
CERTO® Aluminium / Steel Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
Standard blind rivet domed head aluminum - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 1409 - Blind rivets Standard, dome head (POP® SSD...SSBS, SSDH...SSBS; ~...
Bossard Catalog
12.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성