피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank blind rivet nuts flat head aluminium
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank blind rivet nuts flat head aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_1/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_1_f_a.prj},{NB=7550620002_0_0_M6},{DH=6},{D=M6},{ART=7550620002},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern Flachkopf , Schaftende offen, Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung},{MATD=Aluminium AlMg 5 [ AISI 5056 ]},{D1=8.9},{L=16.0},{SV=[3:5.5]},{S=0.0},{D2=13.0},{L1=9.7},{K=1.5},{BL=9.0},{P=8300},{MAXT=6.0},{F=0},{EAN=4049337444473},{SKU=7550620002-74},{ZTN=76161000},{SD=-},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length of shaft
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
L1
L1 ref.
[mm]
K
Head height
[mm]
BL
Borehole
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7550320000
M3
7550320000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
4.9
10.0
7.0
5.0
0.9
5.0
2500
0.7
4049337137184
7550320000-74
76161000
-
Yes
7550420000
M4
7550420000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
5.9
10.0
9.0
5.7
1.0
6.0
3600
2.0
4049337138730
7550420000-74
76161000
-
Yes
7550420002
M4
7550420002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
5.9
11.5
9.0
7.5
1.0
6.0
3600
2.0
4049337444329
7550420002-74
76161000
-
Yes
7550520000
M5
7550520000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
6.9
12.0
10.0
6.0
1.0
7.0
5500
4.0
4049337138938
7550520000-74
76161000
-
Yes
7550520002
M5
7550520002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
6.9
15.0
10.0
9.0
1.0
7.0
5500
4.0
4049337444374
7550520002-74
76161000
-
Yes
7550520003
M5
7550520003
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
6.9
18.0
10.0
12.0
1.0
7.0
5500
4.0
4049337444428
7550520003-74
76161000
-
Yes
7550620000
M6
7550620000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
8.9
14.5
13.0
7.3
1.5
9.0
8300
6.0
4049337140252
7550620000-74
76161000
-
Yes
7550620002
M6
7550620002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
8.9
16.0
13.0
9.7
1.5
9.0
8300
6.0
4049337444473
7550620002-74
76161000
-
Yes
7550620302
M6
7550620302
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
8.9
19.5
13.0
12.2
1.5
9.0
8300
6.0
4049337140276
7550620302-74
76161000
-
Yes
7550820000
M8
7550820000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
10.9
16.0
16.0
8.7
1.5
11.0
13000
15.0
4049337141174
7550820000-74
76161000
-
Yes
7550820001
M8
7550820001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
10.9
18.5
16.0
10.5
1.5
11.0
13000
15.0
4049337142041
7550820001-74
76161000
-
Yes
7550820302
M8
7550820302
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
10.9
21.0
16.0
13.2
1.5
11.0
13000
15.0
4049337142058
7550820302-74
76161000
-
Yes
7551020000
M10
7551020000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
12.9
17.0
19.0
9.2
2.0
13.0
20000
27.0
4049337142225
7551020000-74
76161000
-
Yes
7551020001
M10
7551020001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
12.9
22.0
19.0
12.2
2.0
13.0
20000
27.0
4049337142232
7551020001-74
76161000
-
Yes
7551220000
M12
7551220000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
15.9
23.0
23.0
11.2
2.0
16.0
28000
45.0
4049337142294
7551220000-74
76161000
-
Yes
7551220001
M12
7551220001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
15.9
26.0
23.0
14.2
2.0
16.0
28000
45.0
4049337444589
7551220001-74
76161000
-
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Blind rivet nuts and screws GO-NUT round shank, knurled blind rivet nuts, c...
Goebel
11.04.2022
Blind rivet nuts and screws GO-NUT round shank knurled blind rivet nuts fla...
Goebel
11.04.2022
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank blind rivet nuts fla...
Goebel
11.04.2022
EFM-R Stainless Steel A2 Dome Head - Blind Rivet Nut EFM-R
Honsel-Group
10.06.2024
Blind rivet nuts and screws GO-NUT with round shank, knurled blind rivet nu...
Goebel
11.04.2022
Blind rivet nuts and screws GO-NUT round shank knurled blind rivet nuts cou...
Goebel
11.04.2022
Blind rivet nuts and screws GO-NUT with underhead serration blind rivet nut...
Goebel
11.04.2022
Multigrip Blind Rivet Nut OPTO-SFM - Multigrip Blind Rivet Nut
Honsel-Group
10.06.2024
SFM-R Steel Dome Head - Blind Rivet Nut Knurled
Honsel-Group
27.05.2024
Blind rivet nuts and screws GO-NUT with serrated underhead blind rivet nuts...
Goebel
11.04.2022
Blind rivet nuts and screws GO-NUT round shank knurled blind rivet nuts cou...
Goebel
11.04.2022
RFK - Blind-rivet nut, knurled shank, type RFK
KVT Fastening
22.12.2023
Nutsert®-TS 9658 - Blind rivet nuts small countersunk head, open end
KVT Fastening
27.01.2022
Blind rivet nuts and screws GO-NUT hexagonal shank blind rivet nuts small c...
Goebel
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성