BLD31 43 - Flat key·Threaded disassembly type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bld31_43.prj},{NB=BLD36-B5-L10},{CODE=BLD36},{TYPE=Threaded disassembly type B},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{STR=Above 600N/mm²},{B=5},{BPOOL=5,6,7,8,10,12,14,15,16,18},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
STR
tensile strength
ⁿ/ₐ
TOL1
B tolerance
ⁿ/ₐ
TOL3
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
TOL2
H tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
BLD31-B5-L10
BLD31
Threaded disassembly type...
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.03
0/-0.43
5
0/-0.03
M3
0.3
BLD33-B5-L10
BLD33
Threaded disassembly type...
0Cr18Ni9
SUS304
Above 600N/mm²
0/-0.03
0/-0.43
5
0/-0.03
M3
0.3
BLD36-B5-L10
BLD36
Threaded disassembly type...
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.03
0/-0.43
5
0/-0.03
M3
0.3
BLD38-B5-L10
BLD38
Threaded disassembly type...
0Cr18Ni9
SUS304
Above 600N/mm²
0/-0.03
0/-0.43
5
0/-0.03
M3
0.3
BLD41-B5-L10
BLD41
Threaded disassembly type...
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.03
0/-0.43
5
0/-0.03
M3
0.3
BLD43-B5-L10
BLD43
Threaded disassembly type...
0Cr18Ni9
SUS304
Above 600N/mm²
0/-0.03
0/-0.43
5
0/-0.03
M3
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성