BL22DE - 精密垫圈-卷装/盒装
HEFA
22-垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl22de.prj},{NB=BL22DE-T0.01-W50-L1000},{SC=BL22DE},{PM=Roll pack},{TOM=carbon steel},{HD=480~600HV},{T=0.010},{DO=±0.002},{W=50.0},{L=1000},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PM
包装方式
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DO
公差
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
BL22DE-T0.005-W12.7-L1000
BL22DE-T0.005-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.005
±0.001
12.7
1000
BL22DE-T0.01-W12.7-L1000
BL22DE-T0.01-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.010
±0.002
12.7
1000
BL22DE-T0.02-W12.7-L1000
BL22DE-T0.02-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.020
±0.002
12.7
1000
BL22DE-T0.03-W12.7-L1000
BL22DE-T0.03-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.030
±0.002
12.7
1000
BL22DE-T0.04-W12.7-L1000
BL22DE-T0.04-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.040
±0.003
12.7
1000
BL22DE-T0.05-W12.7-L1000
BL22DE-T0.05-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.050
±0.003
12.7
1000
BL22DE-T0.06-W12.7-L1000
BL22DE-T0.06-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.060
±0.003
12.7
1000
BL22DE-T0.07-W12.7-L1000
BL22DE-T0.07-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.070
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.08-W12.7-L1000
BL22DE-T0.08-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.080
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.09-W12.7-L1000
BL22DE-T0.09-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.090
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.1-W12.7-L1000
BL22DE-T0.1-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.100
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.12-W12.7-L1000
BL22DE-T0.12-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.120
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.15-W12.7-L1000
BL22DE-T0.15-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.150
±0.005
12.7
1000
BL22DE-T0.18-W12.7-L1000
BL22DE-T0.18-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.180
±0.005
12.7
1000
BL22DE-T0.2-W12.7-L1000
BL22DE-T0.2-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.200
±0.006
12.7
1000
BL22DE-T0.25-W12.7-L1000
BL22DE-T0.25-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.250
±0.006
12.7
1000
BL22DE-T0.3-W12.7-L1000
BL22DE-T0.3-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.300
±0.007
12.7
1000
BL22DE-T0.35-W12.7-L1000
BL22DE-T0.35-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.350
±0.007
12.7
1000
BL22DE-T0.4-W12.7-L1000
BL22DE-T0.4-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.400
±0.008
12.7
1000
BL22DE-T0.45-W12.7-L1000
BL22DE-T0.45-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.450
±0.008
12.7
1000
BL22DE-T0.5-W12.7-L1000
BL22DE-T0.5-W12.7-L1000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.500
±0.01
12.7
1000
BL22DE-T0.005-W12.7-L5000
BL22DE-T0.005-W12.7-L5000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.005
±0.001
12.7
5000
BL22DE-T0.01-W12.7-L5000
BL22DE-T0.01-W12.7-L5000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.010
±0.002
12.7
5000
BL22DE-T0.02-W12.7-L5000
BL22DE-T0.02-W12.7-L5000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.020
±0.002
12.7
5000
BL22DE-T0.03-W12.7-L5000
BL22DE-T0.03-W12.7-L5000
BL22DE
卷装
碳钢
480~600HV
0.030
±0.002
12.7
5000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表