BL22C - Precision gasket-gasket ring
HEFA
22-washer-collar-gasket
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl22c.prj},{NB=BL22CU-d45-D55-T0.01},{SC=BL22CU},{PM=single},{TOM=SUS304},{HD=350~400HV},{DD=45},{D=55},{T=0.01},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PM
Packing method
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
BL22CU-d2-D3-T0.01
BL22CU-d2-D3-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
2
3
BL22CU-d2-D4-T0.01
BL22CU-d2-D4-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
2
4
BL22CU-d2-D5-T0.01
BL22CU-d2-D5-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
2
5
BL22CU-d2-D6-T0.01
BL22CU-d2-D6-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
2
6
BL22CU-d3-D4-T0.01
BL22CU-d3-D4-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
3
4
BL22CU-d3-D5-T0.01
BL22CU-d3-D5-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
3
5
BL22CU-d3-D6-T0.01
BL22CU-d3-D6-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
3
6
BL22CU-d3-D7-T0.01
BL22CU-d3-D7-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
3
7
BL22CU-d3-D8-T0.01
BL22CU-d3-D8-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
3
8
BL22CU-d3-D10-T0.01
BL22CU-d3-D10-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
3
10
BL22CU-d4-D6-T0.01
BL22CU-d4-D6-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
4
6
BL22CU-d4-D7-T0.01
BL22CU-d4-D7-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
4
7
BL22CU-d4-D8-T0.01
BL22CU-d4-D8-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
4
8
BL22CU-d4-D10-T0.01
BL22CU-d4-D10-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
4
10
BL22CU-d4-D12-T0.01
BL22CU-d4-D12-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
4
12
BL22CU-d5-D7-T0.01
BL22CU-d5-D7-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
5
7
BL22CU-d5-D8-T0.01
BL22CU-d5-D8-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
5
8
BL22CU-d5-D10-T0.01
BL22CU-d5-D10-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
5
10
BL22CU-d5-D12-T0.01
BL22CU-d5-D12-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
5
12
BL22CU-d5-D14-T0.01
BL22CU-d5-D14-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
5
14
BL22CU-d5-D16-T0.01
BL22CU-d5-D16-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
5
16
BL22CU-d6-D8-T0.01
BL22CU-d6-D8-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
6
8
BL22CU-d6-D10-T0.01
BL22CU-d6-D10-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
6
10
BL22CU-d6-D12-T0.01
BL22CU-d6-D12-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
6
12
BL22CU-d6-D14-T0.01
BL22CU-d6-D14-T0.01
BL22CU
single
SUS304
350~400HV
6
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TT RR - Washers, Shims (Precision type, Flat type)
STAMPINGMASTERS
30.03.2023
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈2093 A/C - Disc springs
Fabory
13.02.2023
DIN32676 - Gasket D
Alfa Laval
23.12.2022
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 439 A - Hexagon thin nuts, form A
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ASME B18.22.1 Type A Narrow Plain Washers - Plain Washers Type A Narrow
Fabory
13.02.2023
ASME B18.21.1 FW - Type A Plain Washers
Fabory
21.04.2022
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
Fabory
13.02.2023
PCIMAS, PCIMAK - Precision Shim Rings - Standard -
Misumi
29.05.2023
CIMRF, CIMRBF, CIMRSF - Shim Rings - Configurable Type
Misumi
29.05.2023
CIMLB, CIMLS - Laminated Shims - Ring
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성