피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0718 - Bügelgriffe / Griffe in massiver Kunststoffausführung, mit Durchgangsborhung
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0718.prj},{NB=BK38.0718.14008009},{SHA256=xgtJubh819cXGuITG4hHlK5h6f1tEMgxVVrHCuwOzLI=},{INAME=bk38_0718_14008009},{NAME=bk38_0718_14008009},{ID=bk38_0718_14008009},{ARTNR=BK38.0718.14008009},{DESC=Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange},{H=45},{D1=M 8 x 30},{KLEIND=12.0},{L=170},{D2=28},{I=140},{T=16},{A1=27},{A2=24.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Griffhöhe (d)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
D2
Breite (d2)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
T
Gewindelänge (T)
[mm]
A1
Breite (A1)
[mm]
A2
Breite (A2)
[mm]
BK38.0718.10005009
BK38.0718.10005009
Griffe in massiver Kunsts...
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0718.10005084
BK38.0718.10005084
Griffe in massiver Kunsts...
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0718.12006009
BK38.0718.12006009
Griffe in massiver Kunsts...
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0718.12006084
BK38.0718.12006084
Griffe in massiver Kunsts...
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0718.14008009
BK38.0718.14008009
Griffe in massiver Kunsts...
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0718.14008084
BK38.0718.14008084
Griffe in massiver Kunsts...
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0718.16008009
BK38.0718.16008009
Griffe in massiver Kunsts...
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0718.16008084
BK38.0718.16008084
Griffe in massiver Kunsts...
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0718.18010009
BK38.0718.18010009
Griffe in massiver Kunsts...
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
BK38.0718.18010084
BK38.0718.18010084
Griffe in massiver Kunsts...
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M.443-N-CH - Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
K0200 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
DUH-50 - Plastic Pull Handles - Through Hole Angled Arch
Reid Supply
22.02.2022
K0191 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
06904 - Pull handles
norelem
30.05.2024
K0191 - Pull Handles thermoplastic
KIPP USA
21.05.2024
K0200 - Pull handles
KIPP (BIM)
25.05.2021
Modèle 11-563 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis tête H
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Series RG | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for industri...
Rohde
08.06.2023
BN 14227 - Handles for fastening with socket screws (Elesa® M.443 N-CH), bl...
Bossard Catalog
26.01.2023
40-2060, 40-2061, 25-2062, 40-2880, 40-2881, 25-2882 - Plastic Door Handles
80/20
09.11.2023
BN 20071 - Handles with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® Ergostyle®...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 14228 - Handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® M.543), black
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 14226 - Handles for fastening with socket screws (Elesa® M.443-CH), gray...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성