BK38.0717 - Bügelgriffe / Griffe in massiver Kunststoffausführung, mit Durchgangsborhung
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0717.prj},{NB=BK38.0717.14008009},{SHA256=3Mz2Qq8/hLF1ov5f1iFGY9yQsvVzaKskNsNb8I04Xvw=},{INAME=bk38_0717_14008009},{NAME=bk38_0717_14008009},{ID=bk38_0717_14008009},{ARTNR=BK38.0717.14008009},{DESC=Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange},{H=45},{D1=M 8 x 30},{KLEIND=12.0},{L=170},{D2=28},{I=140},{T=16},{A1=27},{A2=24.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Griffhöhe (d)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
D2
Breite (d2)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
T
Gewindelänge (T)
[mm]
A1
Breite (A1)
[mm]
A2
Breite (A2)
[mm]
BK38.0717.10005009
BK38.0717.10005009
Griffe in massiver Kunsts...
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0717.10005084
BK38.0717.10005084
Griffe in massiver Kunsts...
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0717.12006009
BK38.0717.12006009
Griffe in massiver Kunsts...
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0717.12006084
BK38.0717.12006084
Griffe in massiver Kunsts...
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0717.14008009
BK38.0717.14008009
Griffe in massiver Kunsts...
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0717.14008084
BK38.0717.14008084
Griffe in massiver Kunsts...
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0717.16008009
BK38.0717.16008009
Griffe in massiver Kunsts...
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0717.16008084
BK38.0717.16008084
Griffe in massiver Kunsts...
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0717.18010009
BK38.0717.18010009
Griffe in massiver Kunsts...
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
BK38.0717.18010084
BK38.0717.18010084
Griffe in massiver Kunsts...
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성