피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0084 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Sechskantschrauben
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0084.prj},{NB=BK38.0084.13208.5},{SHA256=qs0wp6X9s6kwA7X+pTbAGsV178d2Sn1zjZyUI5YK7Z4=},{INAME=bk38_0084_13208_5},{NAME=bk38_0084_13208_5},{ID=bk38_0084_13208_5},{ARTNR=BK38.0084.13208.5},{DESC=Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Sechskantschrauben DIN 933 / DIN 931},{H=45},{D1=8.5},{D=SW 13},{B=27},{L=150},{H1=38},{I=132}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
D
Durchgangsbohrung (d)
ⁿ/ₐ
B
Breite (B)
[mm]
L
Länge (L)
[mm]
H1
Höhe (h1)
ⁿ/ₐ
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
BK38.0084.09406.5
BK38.0084.09406.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
38
6.5
SW 10
21
109
32
94
BK38.0084.11706.5
BK38.0084.11706.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
41
6.5
SW 10
26
137
34
117
BK38.0084.12208.5
BK38.0084.12208.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
41
8.5
SW 13
26
142
34
122
BK38.0084.13208.5
BK38.0084.13208.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
45
8.5
SW 13
27
150
38
132
BK38.0084.14008.5
BK38.0084.14008.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
46
8.5
SW 13
27
160
39
140
BK38.0084.15008.5
BK38.0084.15008.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
47
8.5
SW 13
27
173
40
150
BK38.0084.16008.5
BK38.0084.16008.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
50
8.5
SW 13
28
180
42
160
BK38.0084.17908.5
BK38.0084.17908.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
50
8.5
SW 13
28
196
42
179
BK38.0084.23510.5
BK38.0084.23510.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
54
10.5
SW 17
30
260
45
235
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
Nylon Handles - Door Parts Window Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
BK38.0714.INOX - Bridge handles made from stainless steel with through bore
Bäcker
04.08.2022
BK38.0716 - Bridge handles / handles in solid plastic, with through bore
Bäcker
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성