您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJN01 76 - 轴承外盖·标准型·平面型/引导型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bjn01_76.prj},{NB=BJN51-V20},{CODE=BJN51},{TYPE=ydxyflx},{MAT=S45C},{SUR=wdjdn},{V=20},{SYZC=628/6901},{M=M4},{H=46},{PCD=35},{W=36},{T=6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{D=24},{S=2.0},{ZZVC=0},{VC=0.0},{ZZPC=0},{ZZDC=0},{LNIK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
V
[mm]
SYZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
BJN01-V4
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
4
673
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
6
1.5
BJN01-V5
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
5
674
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
7
1.5
BJN01-V6
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
6
693
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
8
1.5
BJN01-V8
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
8
623/694
M3
29
19
23
5
3.5
6.5
10
2.0
BJN01-V10
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
10
624/695
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
13
2.0
BJN01-V11
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
11
605/696
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
14
2.0
BJN01-V12
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
12
625
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
16
2.0
BJN01-V13
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
13
606
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
17
2.0
BJN01-V15
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
15
626/698
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
19
2.0
BJN01-V18
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
18
608/6900
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
22
2.0
BJN01-V20
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
20
628/6901
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
24
2.0
BJN01-V21
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
21
6000
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
26
2.0
BJN01-V23
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
23
6001/6902
M5
51
38
41
7
5.5
9.5
28
2.0
BJN01-V25
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
25
6200/6903
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
30
2.0
BJN01-V26
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
26
6201/6002
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
32
2.0
BJN01-V30
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
30
6202/6003
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
35
2.0
BJN01-V32
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
32
6904/6203
M5
63
50
48
7
5.5
9.5
37
2.0
BJN01-V35
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
35
6004/6905
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
42
2.0
BJN01-V40
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
40
6204/6005/6906
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
47
2.0
BJN01-V46
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
46
6205
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
52
2.0
BJN01-V47
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
47
6006/6907
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
55
2.0
BJN01-V56
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
56
6206/6007/6908
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
62
2.0
BJN01-V64
BJN01
平面型圆法兰型
S45C
无电解镀镍
64
6008/6207/6208
M6
107
93
81
8
6.5
11.0
68
2.0
BJN06-V4
BJN06
平面型圆法兰型
SUS304
-
4
673
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
6
1.5
BJN06-V5
BJN06
平面型圆法兰型
SUS304
-
5
674
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
7
1.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DBL01 - 膜片免键式联轴器·单膜片
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKJ51_61 - 锁紧螺母, 圆型, 锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBP7000_7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKP51_81 - 轴承用调整环·外圈用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKE51 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - 微型深沟球轴承-带橡胶密封圈型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE04_31 - 橡胶减震器·一端外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
EAU01_19 - 梯形齿同步轮·AT5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNF01_51 - 标准直齿轮·模数1.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ias01_06 - 低组装直线导轨/重载型•可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表