您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BHP61 71 - 带座轴承 双轴承定位式T型 键槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bhp61_71.prj},{NB=BHP62-623ZZ-T20-h10},{CODE=BHP62},{TYPE1=Keyway type Height h selection type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{T=20},{HH=10},{CODE1=1},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
L3
[mm]
L3TOL
L3公差
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH1TOL
h1公差
[mm]
AK
适用键公称尺寸
ⁿ/ₐ
BHP61-623ZZ-T20-h10
BHP61
键槽型/高度h选择型
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
5
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
3*3
BHP62-623ZZ-T20-h10
BHP62
键槽型/高度h选择型
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
5
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
3*3
BHP63-623ZZ-T20-h10
BHP63
键槽型/高度h选择型
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
5
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
3*3
BHP66-623ZZ-T20-h10
BHP66
键槽型/高度h选择型
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
5
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
3*3
BHP71-606ZZ-T25-h15
BHP71
键槽型/高度h指定型
钢
S45C
发黑
6
17
+0.018/0
13
6
27.8
47
35
23
6
9.8
5.3
4
+0.015/-0.015
1.8
+0.1/0
4*4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGP21_32 - 带座轴承·单轴承定位式T型·键槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BHL41_52 - 带座轴承·双轴承定位式T型·基准面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BHJ61_96 - 带座轴承·双轴承T型·T h选择型/T选择 h指定型/T h指定型/T选择 h指定倒角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BHF51_56 - 带座轴承·双轴承紧凑T型·带挡圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BHR71_72 - 带座轴承·双轴承外圈固定T型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BGJ21_46 - 带座轴承·单轴承T型·高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
2-Bolt Pillow Block - UCP 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
BGHFB, BGHF, BGHFA, BGHFSA, BGHFS - 带座轴承 T型
Misumi
03.06.2021
BGU01_16 - 带座轴承·单轴承底部安装型·高度h选择型/高度h指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BHC61_66 - 带座轴承·单轴承正面安装肩部接触型·带挡圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLJ51 - 弹性圆柱销·直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BJC81_82 - 带座轴承·标准法兰型·背向组合向心轴承+深沟球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BJH01_06 - 带座轴承·短型法兰型·背向组合向心轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAZ61_66 - 调整螺栓·滚花旋钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表