BH07W - Fixed type with shoulder nut and extension type with locating pin for fixture
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh07w.prj},{NB=BH07WE-D6-P5-H20-L5},{SC=BH07WE},{TYPE=external screw thread},{TM=SCM435},{HT=quench},{HRC=35~40HRC},{ST=-},{CH=-},{D=6},{P=5.0},{H=20},{L=5},{KD=},{PK=},{MC=},{MCZ=0},{RTC=},{RTCZ=0.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
CH
Coating hardness
ⁿ/ₐ
DH7
h7 public errand
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
Q
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
SSS
Suitable stop screw
ⁿ/ₐ
PKZ
[mm]
BH07WE-D6-P5-H20-L5
BH07WE-D6-P5-H20-L5
BH07WE
external screw thread
SCM435
quench
35~40HRC
-
-
-0.012
6
8
8
9
4
1.000
M5
0
BH07WD-D6-P5-H20-L5
BH07WD-D6-P5-H20-L5
BH07WD
external screw thread
SCM415
Carburizing quenching
50~55HRC
Anti seepage treatment of...
-
-0.012
6
8
8
9
4
1.000
M5
0
BH07WG-D6-P5-H20-L5
BH07WG-D6-P5-H20-L5
BH07WG
external screw thread
SCM435
quench
35~40HRC
Hard chromium plating
surface 750HV~
-0.012
6
8
8
9
4
1.000
M5
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성