BH02L - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - with grinding return groove
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh02l.prj},{NB=BH02LA-D6-P3-H2-L5-F6},{SC=BH02LA},{TYPE=Polygonal},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=-},{D=6},{P=3},{H=2},{L=5},{F=6},{KWC=},{RC=},{RCZ=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DG6
g6 public errand
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
BH02LA-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LA-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LA
Polygonal
SUJ2
50~55HRC
-
-0.004/-0.012
4
9
1.0
BH02LC-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LC-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LC
Polygonal
SUJ2
50~55HRC
Blackening
-0.004/-0.012
4
9
1.0
BH02LB-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LB-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LB
Polygonal
SUJ2
50~55HRC
Electroless nickel platin...
-0.004/-0.012
4
9
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성