BH-0200BFB
Bel Fuse
Signal Transformer
BH-0200BFB
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bh_0200bfb/bh_0200bfb.prj},{NB=BH-0200BFB},{PN=BH-0200BFB},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 200VA Power, 240/230/220V Input Parallel, 480/460/440V Input Series, 120/115/110V Output, Factory mounted two-pole primary fuse block for rejection type fuses},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=200},{INPUT=240 x 480/230 x 460/220 x 440},{OUTPUT=120/115/110},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=8.7 (3.9)},{WIDTH=4.5 (114.3)},{HEIGHT=4.5 (114.3)},{LENGTH=4.06 (103.18)},{MODIFICATIONS=Factory mounted two-pole primary fuse block for rejection type fuses},{DEFAULTSORTATTR=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
OUTPUT
Output
[V]
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
[lbs (kg)]
WIDTH
Width
[INCH (mm)]
HEIGHT
Height
[INCH (mm)]
LENGTH
Length
[INCH (mm)]
MODIFICATIONS
Modifications
ⁿ/ₐ
BH-0200BFB
BH-0200BFB
International All-4-One T...
Chassis Mount
200
240 x 480/230 x 460/220 x...
120/115/110
50/60
8.7 (3.9)
4.5 (114.3)
4.5 (114.3)
4.06 (103.18)
Factory mounted two-pole ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성