BG39J - Spring free ball head plunger - Set screw type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg39j.prj},{NB=BG39JA-M12-L18},{SC=BG39JA},{TYPE=Set screw type},{MAT1=SCM435},{YD1=35~45HRC},{ST1=turn black },{MAT2=SUJ2},{YD2=53~60HRC},{M=12},{L=18.0},{DD=8.7},{B1=6.0},{R=2.8},{LR=4.8},{INFOTEXT=website},{CL=0.19,0.19,0.19,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
YD1
Main body hardness
ⁿ/ₐ
ST1
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball head material
ⁿ/ₐ
YD2
Ball hardness
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B1
[mm]
TT
t
[mm]
R
[mm]
LR
Load resistance(kN)
ⁿ/ₐ
BG39JA-M3-L5.2
BG39JA-M3-L5.2
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
3
1.5
1.5
1.2
0.5
0.5
BG39JA-M4-L6.5
BG39JA-M4-L6.5
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
4
2.5
2.0
2.0
0.8
1.3
BG39JA-M5-L8.6
BG39JA-M5-L8.6
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
5
3.0
2.5
2.0
1.0
1.4
BG39JA-M6-L10.8
BG39JA-M6-L10.8
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
6
4.0
3.0
3.5
1.3
3.3
BG39JA-M8-L11.2
BG39JA-M8-L11.2
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
8
5.6
4.0
2.5
1.8
3.9
BG39JA-M10-L13.7
BG39JA-M10-L13.7
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
10
7.1
5.0
3.5
2.3
3.4
BG39JA-M12-L18
BG39JA-M12-L18
BG39JA
Set screw type
SCM435
35~45HRC
turn black
SUJ2
53~60HRC
12
8.7
6.0
3.0
2.8
4.8
BG39JJ-M3-L5.2
BG39JJ-M3-L5.2
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
3
1.5
1.5
1.2
0.5
0.5
BG39JJ-M4-L6.5
BG39JJ-M4-L6.5
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
4
2.5
2.0
2.0
0.8
1.3
BG39JJ-M5-L8.6
BG39JJ-M5-L8.6
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
5
3.0
2.5
2.0
1.0
1.4
BG39JJ-M6-L10.8
BG39JJ-M6-L10.8
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
6
4.0
3.0
3.5
1.3
3.3
BG39JJ-M8-L11.2
BG39JJ-M8-L11.2
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
8
5.6
4.0
2.5
1.8
3.9
BG39JJ-M10-L13.7
BG39JJ-M10-L13.7
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
10
7.1
5.0
3.5
2.3
3.4
BG39JJ-M12-L18
BG39JJ-M12-L18
BG39JJ
Set screw type
SUS304
-
-
SUS440C
55HRC~
12
8.7
6.0
3.0
2.8
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성