카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
BFW3 EO - Gear pump flange 90° elbow 3 holes
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw3.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90 Winkel BFW3-15L/LK30CFX},{ERMETO=BFW3-15L/LK30CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=30},{D1=15L},{DD3=15},{D3=11},{D1D=11},{L1=31},{L2=24.0},{L3=9.0},{L4=17.0},{L5=47},{LA=38},{S1=27},{DB=6.5},{DD1=11},{S=M6x22},{ORING=16x2.5},{ID=16},{RS=2.5},{WEIGHT=0.16570},{PNA3C=200},{NDM=22},{P=1.5},{I1=12},{F1=3.1},{D2D=12.0},{DD4=17.350},{T1=7.000},{ERMETO2=BFW3-15L/LK30CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
LK
Socket screw bolt circle
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Width
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Width
[mm]
L5
Width
[mm]
LA
Width
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
DB
Diameter
[mm]
S
Screws (metr.)
ⁿ/ₐ
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Gear pump flange 90° e...
BFW3-12L/LK30CFX
Steel, zinc plated, chrom...
30
12L
9
31
24.0
9.0
17.0
46
38
22
6.5
M6x22
16x2.5
0.16630
EO Gear pump flange 90° e...
BFW3-15L/LK30CFX
Steel, zinc plated, chrom...
30
15L
11
31
24.0
9.0
17.0
47
38
27
6.5
M6x22
16x2.5
0.16570
EO Gear pump flange 90° e...
BFW3-18L/LK30CFX
Steel, zinc plated, chrom...
30
18L
12
31
23.5
9.0
17.0
47
38
32
6.5
M6x22
16x2.5
0.14680
EO Gear pump flange 90° e...
BFW3-22L/LK40CFX
Steel, zinc plated, chrom...
40
22L
18
36
28.5
11.5
23.0
53
48
36
8.5
M8x30
24x2.5
0.28720
EO Gear pump flange 90° e...
BFW3-28L/LK40CFX
Steel, zinc plated, chrom...
40
28L
19
36
28.5
11.5
23.0
53
48
41
8.5
M8x30
24x2.5
0.28430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성