BFN01 06 - Bearing with seat, needle roller and thrust ball combination ??¡§¡§ Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfn01_06.prj},{NB=BFN01-d7},{CODE=BFN01},{TYPE=standard type},{MAT=GCr15},{MAT1=S45C},{SUR=blackened},{FUJIAN=2 set screws},{DD=7},{LINK=Webxxx},{PPATH=bfn01_06/assem/bfn01_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
FUJIAN
annex
ⁿ/ₐ
D
h7
[mm]
DTOL
h7
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH
h
[mm]
SYZC
ⁿ/ₐ
BFN01-d7
BFN01
Standard type
GCr15
S45C
blackened
2 set screws
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25.0
27.0
14
6.5
41
0
M8
11.0
6.8
6.5
NKY7Z-IR
BFN02-d7
BFN02
Standard type
GCr15
S45C
Electroless Nickel Platin...
2 set screws (stainless s...
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25.0
27.0
14
6.5
41
0
M8
11.0
6.8
6.5
NKY7Z-IR
BFN06-d7
BFN06
Standard type
GCr15
SUS304
-
2 set screws (stainless s...
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25.0
27.0
14
6.5
41
0
M8
11.0
6.8
6.5
NKY7Z-IR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성