BF - Floated side - Support unit
Melucci
Ball screws MTECH
Support unit MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_support/bf.prj},{NB=BF 17},{MOD=BF 17},{D1=17},{L=23},{B=86},{H=64},{BB=43},{HH=39},{B1=50},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{D2=6.6},{X=9.0},{Y=14.0},{Z=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b±0.02
[mm]
HH
h±0.02
[mm]
B1
b1
[mm]
H1
h1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D2
d2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
BF 10
BF 10
8
20
60
39
30
22
34
32.5
15
46
5.5
6.6
10.8
5.0
BF 12
BF 12
10
20
60
43
30
25
34
32.5
18
46
5.5
6.6
10.8
1.5
BF 15
BF 15
15
20
70
48
35
28
40
38.0
18
54
5.5
6.6
11.0
6.5
BF 17
BF 17
17
23
86
64
43
39
50
55.0
28
68
6.6
9.0
14.0
8.5
BF 20
BF 20
20
26
88
60
44
34
52
50.0
22
70
6.6
9.0
14.0
8.5
BF 25
BF 25
25
30
106
80
53
48
64
70.0
33
85
9.0
11.0
17.5
11.0
BF 30
BF 30
30
32
128
89
64
51
76
78.0
33
102
11.0
14.0
20.0
13.0
BF 35
BF 35
35
32
140
96
70
52
88
79.0
35
114
11.0
14.0
20.0
13.0
BF 40
BF 40
40
37
160
110
80
60
100
90.0
37
130
14.0
18.0
26.0
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성