카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
BEBA - Demountable bush steel/bronze ISO 9448
Berger Tools
ISO Standard Range of Guide Pillars, Ball Cages & Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/iso/beba.prj},{NB=BEBA38-1},{ARTNR=BEBA-38-108-37},{CODE=BEBA38-1},{D1=38},{D3=58},{D4=58},{D5=66},{D8=63},{K=-},{R=38.5},{L=108},{L2=37},{L3=71},{L4=8},{L5=12},{WEIGHT=0.93},{MAT=1.7131 52÷ 54 HRC + Bronze},{KX=0.0},{D8X=63},{VER1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D8
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BEBA-19-59-23
BEBA-19-59-23
19
32
32
40
39
-
26.0
59
23
36
12
0.35
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-19-43-23
BEBA-19-43-23
19
32
32
40
39
15.5
26.0
43
23
20
7
0.24
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-19-35-23
BEBA-19-35-23
19
32
32
40
-
15.5
26.0
35
23
12
6
0.18
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-20-59-23
BEBA-20-59-23
20
32
32
40
39
-
26.0
59
23
36
12
0.34
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-20-43-23
BEBA-20-43-23
20
32
32
40
39
15.5
26.0
43
23
20
7
0.23
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-20-35-23
BEBA-20-35-23
20
32
32
40
-
15.5
26.0
35
23
12
6
0.17
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-24-79-23
BEBA-24-79-23
24
40
40
48
46
-
30.0
79
23
56
12
0.68
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-24-59-23
BEBA-24-59-23
24
40
40
48
46
-
30.0
59
23
36
12
0.49
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-24-35-23
BEBA-24-35-23
24
40
40
48
-
19.5
30.0
35
23
12
6
0.26
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-25-79-23
BEBA-25-79-23
25
40
40
48
46
-
30.0
79
23
56
12
0.65
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-25-59-23
BEBA-25-59-23
25
40
40
48
46
-
30.0
59
23
36
12
0.47
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-25-35-23
BEBA-25-35-23
25
40
40
48
-
19.5
30.0
35
23
12
6
0.25
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-30-93-30
BEBA-30-93-30
30
48
48
56
53
-
33.5
93
30
63
12
1.02
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-30-75-30
BEBA-30-75-30
30
48
48
56
53
-
33.5
75
30
45
12
0.79
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-30-42-30
BEBA-30-42-30
30
48
48
56
-
23.5
33.5
42
30
12
6
0.40
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-32-93-30
BEBA-32-93-30
32
48
48
56
53
-
33.5
93
30
63
12
0.93
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-32-75-30
BEBA-32-75-30
32
48
48
56
53
-
33.5
75
30
45
12
0.73
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-32-42-30
BEBA-32-42-30
32
48
48
56
-
23.5
33.5
42
30
12
6
0.37
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-38-108-37
BEBA-38-108-37
38
58
58
66
63
-
38.5
108
37
71
12
0.93
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-38-82-37
BEBA-38-82-37
38
58
58
66
63
-
38.5
82
37
45
12
1.14
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-38-52-37
BEBA-38-52-37
38
58
58
66
-
28.5
38.5
52
37
15
9
0.67
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-40-108-37
BEBA-40-108-37
40
58
58
66
63
-
38.5
108
37
71
12
1.44
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-40-82-37
BEBA-40-82-37
40
58
58
66
63
-
38.5
82
37
45
12
1.06
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-40-52-37
BEBA-40-52-37
40
58
58
66
-
28.5
38.5
52
37
15
9
0.62
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
BEBA-48-127-47
BEBA-48-127-47
48
70
70
80
77
-
45.5
127
47
80
12
2.54
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronz...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PH - Headed Drill Jig Bushes - Metric
Boneham
29.09.2023
BEAC - Demountable conical bush DIN 9825 / ISO 9182-4
Berger Tools
16.03.2023
01000025000 - Collar drill bushing form A, DIN 172
SToxxparts
31.05.2022
DIN172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Berger Tools
29.05.2023
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
norelem
30.05.2024
CACI - CONICAL BUSH
Royme
18.11.2022
SM 1001N sim. DIN 172 - Headed drill bushing - Headed drill bushing, stain...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
CEA - Demountable guide pillar
ENS
11.06.2020
CEA - Demountable guide pillar
Berger Tools
28.11.2022
01000234000 - Positioning bushing with collar
SToxxparts
31.05.2022
W8305 - Bundbohrbuchse (DIN 172 A)
STRACK
13.10.2022
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성