BE77EU - Pin - Press pull ring type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be77eu.prj},{NB=BE77EU-d6-L15},{SC=BE77EU},{TYPE=Press pull ring type},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS440C},{YD3=55HRC~},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{DD=6},{L=15},{LL=15,20,25,30,40,50},{L1=7},{DD1=7.0},{DD2=11.0},{DD3=6.5},{D=28},{H=34},{V=20},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
Ring material
ⁿ/ₐ
MAT2
Sales material
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball head material
ⁿ/ₐ
YD3
Ball hardness
ⁿ/ₐ
MAT4
Handle material
ⁿ/ₐ
MAT5
Button material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
BE77EU-d5-L10
BE77EU-d5-L10
BE77EU
Press pull ring type
SUS304
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS304
SUS304
5
6
5.5
11.0
6.5
28
34
20
BE77EU-d6-L15
BE77EU-d6-L15
BE77EU
Press pull ring type
SUS304
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS304
SUS304
6
7
7.0
11.0
6.5
28
34
20
BE77EU-d8-L20
BE77EU-d8-L20
BE77EU
Press pull ring type
SUS304
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS304
SUS304
8
8
9.4
11.0
6.5
28
34
22
BE77EU-d10-L25
BE77EU-d10-L25
BE77EU
Press pull ring type
SUS304
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS304
SUS304
10
9
11.9
14.1
7.7
28
40
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성