BE76DF - Support Block - Internal Thread Type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be76df.prj},{NB=BE76DF-H20-D22-A},{SC=BE76DF},{TYPE=Internal thread type},{MQ=S45C},{HARDNESS=40HRC},{ST=Blackening (carburizing and quenching)},{H=20},{D=22},{SHAPE=A},{V=10},{M=M12},{MM=12},{B=22},{S=25.2},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
BE76DF-H15-D17-A
BE76DF-H15-D17-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
15
17
6
M8
17
19.4
BE76DF-H25-D17-A
BE76DF-H25-D17-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
25
17
16
M8
17
19.4
BE76DF-H20-D22-A
BE76DF-H20-D22-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
20
22
10
M12
22
25.2
BE76DF-H25-D22-A
BE76DF-H25-D22-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
25
22
15
M12
22
25.2
BE76DF-H30-D22-A
BE76DF-H30-D22-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
30
22
20
M12
22
25.2
BE76DF-H40-D22-A
BE76DF-H40-D22-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
40
22
25
M12
22
25.2
BE76DF-H50-D22-A
BE76DF-H50-D22-A
BE76DF
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
50
22
25
M12
22
25.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성