BE04 - Positioning and adjusting screw block - double hole type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be04.prj},{NB=BE04CN-1-NC3-NB3-H15},{SC=BE04CN},{TOM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{C=1},{NCMD=NC},{NCMD1=3},{NBMXDA=NB},{NBMXDA2=3},{H=15},{H1=15},{T=12},{L=56},{P=42},{P1=20},{DD1=10},{DD2=5.5},{V=5.5},{N=M6},{INFOTEXT=website},{MMM1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
C
category
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
N
ⁿ/ₐ
BE04CF-1-NC3-NB3-H15
BE04CF-1-NC3-NB3-H15
BE04CF
SS400
Blackening
1
15
12
56
42
20
10
5.5
5.5
M6
BE04CF-2-NC8-NB8-H20
BE04CF-2-NC8-NB8-H20
BE04CF
SS400
Blackening
2
20
16
76
60
28
11
6.8
6.8
M8
BE04CF-3-NC16-NB16-H20
BE04CF-3-NC16-NB16-H20
BE04CF
SS400
Blackening
3
20
22
86
70
34
15
9.0
9.0
M10
BE04CN-1-NC3-NB3-H15
BE04CN-1-NC3-NB3-H15
BE04CN
SS400
Electroless nickel platin...
1
15
12
56
42
20
10
5.5
5.5
M6
BE04CN-2-NC8-NB8-H20
BE04CN-2-NC8-NB8-H20
BE04CN
SS400
Electroless nickel platin...
2
20
16
76
60
28
11
6.8
6.8
M8
BE04CN-3-NC16-NB16-H20
BE04CN-3-NC16-NB16-H20
BE04CN
SS400
Electroless nickel platin...
3
20
22
86
70
34
15
9.0
9.0
M10
BE04CU-1-NC3-NB3-H15
BE04CU-1-NC3-NB3-H15
BE04CU
SUS304
-
1
15
12
56
42
20
10
5.5
5.5
M6
BE04CU-2-NC8-NB8-H20
BE04CU-2-NC8-NB8-H20
BE04CU
SUS304
-
2
20
16
76
60
28
11
6.8
6.8
M8
BE04CU-3-NC16-NB16-H20
BE04CU-3-NC16-NB16-H20
BE04CU
SUS304
-
3
20
22
86
70
34
15
9.0
9.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성