您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BDA - 胀紧连接套-紧凑型
上隆SAMLO
胀紧连接套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bulging_sleeves/bda.prj},{NB=BDA-25},{TYPECODE=BDA},{A=25},{D=30},{W=6.3},{B=5.3},{ATL=6.02},{MAT=73},{HUP=117},{SHAFT=97},{MASS=0.009},{CATALOG=bda.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
ATL
轴向额定负载
[kN]
MAT
额定扭矩
[Nm]
HUP
毂部接触压力
[MPa]
SHAFT
轴部接触压力
[MPa]
MASS
参考重量
[Kg]
BDA-6
BDA
6
9
4.5
3.7
0.83
2
116
76
0.002
BDA-7
BDA
7
10
4.5
3.7
0.85
3
101
67
0.002
BDA-8
BDA
8
11
4.5
3.7
1.22
5
125
94
0.002
BDA-9
BDA
9
12
4.5
3.7
1.83
8
146
109
0.002
BDA-10
BDA
10
13
4.5
3.7
1.83
10
130
101
0.002
BDA-12
BDA
12
15
4.5
3.7
1.91
11
115
90
0.002
BDA-13
BDA
13
16
4.5
3.7
1.96
13
107
87
0.002
BDA-14
BDA
14
18
6.3
5.3
3.31
23
120
94
0.002
BDA-15
BDA
15
19
6.3
5.3
3.34
25
113
88
0.005
BDA-16
BDA
16
20
6.3
5.3
3.40
28
110
89
0.006
BDA-17
BDA
17
21
6.3
5.3
3.59
29
102
82
0.006
BDA-18
BDA
18
22
6.3
5.3
3.68
33
102
82
0.007
BDA-19
BDA
19
24
6.3
5.3
4.96
47
133
105
0.007
BDA-20
BDA
20
25
6.3
5.3
5.54
55
140
109
0.009
BDA-22
BDA
22
26
6.3
5.3
5.88
65
132
113
0.007
BDA-25
BDA
25
30
6.3
5.3
6.02
73
117
97
0.009
BDA-28
BDA
28
32
6.3
5.3
6.13
85
112
97
0.010
BDA-30
BDA
30
35
6.3
5.3
6.14
90
99
84
0.011
BDA-32
BDA
32
36
6.3
5.3
7.99
127
126
112
0.011
BDA-35
BDA
35
40
7.0
6.0
9.20
166
121
107
0.016
BDA-40
BDA
40
45
8.0
6.6
10.80
226
113
103
0.021
BDA-45
BDA
45
52
10.0
8.6
16.20
364
108
98
0.045
BDA-50
BDA
50
57
10.0
8.6
25.00
608
152
131
0.045
BDA-55
BDA
55
62
10.0
8.6
25.00
700
146
130
0.049
BDA-60
BDA
60
68
12.0
10.4
28.00
830
120
106
0.070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BDD - 胀紧连接套-直杆型
上隆SAMLO
24.05.2021
BDE - 胀紧连接套-简易型
上隆SAMLO
24.05.2021
Locking assemblies BK13 - Locking assemblies self-centering ''BK 13''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
23356 - 短型结构 E 型胀紧套
norelem
30.05.2024
Locking assemblies BK95 - Locking assemblies - rigid coupling ''BK 95''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-SPS-COM-R - 夹具组(夹环)COM-R,钢制
MÄDLER
10.04.2024
BRTK - 带座外球面球轴承-带滑块座式
上隆SAMLO
15.03.2023
CDTR - 角盘
Misumi
07.06.2021
C-SPB08B - 经济型 链轮08B
Misumi
29.05.2023
BDB - 胀紧连接套-薄壁型
上隆SAMLO
25.10.2023
TAAS5M/TSAS5M - 同步带轮-S5M型
上隆SAMLO
23.03.2023
22281 - 链轮套件
norelem
30.05.2024
C-SPA40B - 经济型 链轮40
Misumi
29.05.2023
22250 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表