카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCIV-S - BraceCONDUIT BCIV-S, Polyamid PA12 V2
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bciv_s.prj},{NB=BCIV-S-48-BK10107111},{CNSORDERNO=10107111},{TYP=BCIV-S-48-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{DA=54.2},{DI=47.5},{A=4.2},{B=2.8},{R=102.0},{S=0.4},{CNSMAT=PA UL94-V2},{ETEMP=-40°C to 110°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{VERS=9},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10107111/bciv-s-48-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10107111/bciv-s-48-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKABCIV-S-07-BK10109179
10109179
BCIV-S-07-BK
RAL 9005
7
10.0
6.7
2.7
1.8
15.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-10-BK10107104
10107104
BCIV-S-10-BK
RAL 9005
10
13.0
9.8
2.7
1.8
21.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-12-BK10107105
10107105
BCIV-S-12-BK
RAL 9005
12
15.8
12.0
3.1
2.2
28.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-14-BK10107106
10107106
BCIV-S-14-BK
RAL 9005
14
18.5
14.2
3.3
2.9
34.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-17-BK10107107
10107107
BCIV-S-17-BK
RAL 9005
17
21.0
15.8
3.3
2.3
36.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-23-BK10107108
10107108
BCIV-S-23-BK
RAL 9005
23
28.5
22.0
3.4
3.4
49.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-29-BK10107109
10107109
BCIV-S-29-BK
RAL 9005
29
34.5
28.9
3.4
3.4
67.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
25
WISKABCIV-S-36-BK10107110
10107110
BCIV-S-36-BK
RAL 9005
36
42.3
36.0
4.2
2.8
81.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
25
WISKABCIV-S-48-BK10107111
10107111
BCIV-S-48-BK
RAL 9005
48
54.2
47.5
4.2
2.8
102.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
25
WISKABCIV-S-07-BG10109180
10109180
BCIV-S-07-BG
RAL 7031
7
10.0
6.7
2.7
1.8
15.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-10-BG10107112
10107112
BCIV-S-10-BG
RAL 7031
10
13.0
9.8
2.7
1.8
21.0
0.2
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-12-BG10107113
10107113
BCIV-S-12-BG
RAL 7031
12
15.8
12.0
3.1
2.2
28.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-14-BG10107114
10107114
BCIV-S-14-BG
RAL 7031
14
18.5
14.2
3.3
2.9
34.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-17-BG10107115
10107115
BCIV-S-17-BG
RAL 7031
17
21.0
15.8
3.3
2.9
36.0
0.3
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-23-BG10107116
10107116
BCIV-S-23-BG
RAL 7031
23
28.5
22.0
3.4
3.4
49.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
50
WISKABCIV-S-29-BG10107117
10107117
BCIV-S-29-BG
RAL 7031
29
34.5
28.9
3.4
3.4
67.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
25
WISKABCIV-S-36-BG10107118
10107118
BCIV-S-36-BG
RAL 7031
36
42.3
36.0
4.2
2.8
81.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
25
WISKABCIV-S-48-BG10107119
10107119
BCIV-S-48-BG
RAL 7031
48
54.2
47.5
4.2
2.8
102.0
0.4
PA UL94-V2
-40°C to 110°C
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성