BC41G - External thread type at both ends of hinge pin
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc41g.prj},{NB=BC41GU-D6-L15},{CODE=BC41GU},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YDX=-},{SUR=-},{FJ=2 nuts SUS304},{D=6},{L=15.0},{MC=},{MCC=0},{NC=},{NCC=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
YDX
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
DT
Dg6t
ⁿ/ₐ
FE
F.E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BC41GF-D6-L15
BC41GF-D6-L15
BC41GF
45
S45C
-
Blackening
2 nuts SS400
-0.004/-0.012
9
M5
BC41GA-D6-L15
BC41GA-D6-L15
BC41GA
45
S45C
40-45HRC
Blackening
2 nuts SS400
-0.004/-0.012
9
M5
BC41GU-D6-L15
BC41GU-D6-L15
BC41GU
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2 nuts SUS304
-0.004/-0.012
9
M5
BC41GB-D6-L15
BC41GB-D6-L15
BC41GB
9Cr18Mo
SUS440C
40-45HRC
-
2 nuts SUS304
-0.004/-0.012
9
M5
BC41GN-D6-L15
BC41GN-D6-L15
BC41GN
45
S45C
-
Non electrolytic nickel p...
2 nuts SUS304
-0.004/-0.012
9
M5
BC41GC-D6-L15
BC41GC-D6-L15
BC41GC
45
S45C
40-45HRC
Non electrolytic nickel p...
2 nuts SUS304
-0.004/-0.012
9
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPX-...-BG - Accessories for electric terminals
Festo
23.05.2024
BE86A_B - Adjustment pin - retaining ring type/nut fixing type
HEFA
29.04.2024
DB30A_B - Rotating shaft·one end internal thread type\one end step type·gro...
HEFA
29.04.2024
BE.02 - Mounting Element NAAMS / DIN EN ISO 4762
Bordignon
09.01.2023
BE16AB - Fixing block for adjusting bolt - standard type
HEFA
29.04.2024
BG96C - Knob plunger special gasket
HEFA
29.04.2024
BG75A_76A - Knob Plunger - Standard - Knob free
HEFA
29.04.2024
BE74CE - guide plate
HEFA
29.04.2024
BE23 - Guide block - L-type
HEFA
29.04.2024
BG96D_E - Fixed seat for knob plunger
HEFA
29.04.2024
BD20_21 - Rotating shaft - one end step, two ends inner screw type
HEFA
29.04.2024
BE42 - Adjusting screw assembly - adjusting bolt - Hexagon bolt type
HEFA
29.04.2024
TCET BG - Net strip
FlexLink
30.08.2022
BG42C_D - Positioning Ball - Press in Toothless Profile
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성