BC14K L - Cantilever pin flange nut fixed type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc14k-bc14l.prj},{NB=BC14KN-D6-E12-F5-4},{CODE=BC14KN},{TTYT=Round_flange_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=6},{E=12},{F=5},{MA=4},{GA=},{GN=},{GNN=0},{JD=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TTYT
type
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DT
Dg6t
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M1
m1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
h
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
BC14KF-D6-E12-F5-4
BC14KF-D6-E12-F5-4
BC14KF
Round_flange_type
45
S45C
Blackening
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
0
0
BC14KN-D6-E12-F5-4
BC14KN-D6-E12-F5-4
BC14KN
Round_flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
0
0
BC14KU-D6-E12-F5-4
BC14KU-D6-E12-F5-4
BC14KU
Round_flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
0
0
BC14LF-D6-E12-F5-4
BC14LF-D6-E12-F5-4
BC14LF
Opposite flange type
45
S45C
Blackening
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
13
17
BC14LN-D6-E12-F5-4
BC14LN-D6-E12-F5-4
BC14LN
Opposite flange type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
13
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPX-...-BG - Accessories for electric terminals
Festo
23.05.2024
BE74CE - guide plate
HEFA
29.04.2024
DB30A_B - Rotating shaft·one end internal thread type\one end step type·gro...
HEFA
29.04.2024
BE42 - Adjusting screw assembly - adjusting bolt - Hexagon bolt type
HEFA
29.04.2024
BE86A_B - Adjustment pin - retaining ring type/nut fixing type
HEFA
29.04.2024
BG84LQ - Roller Plunger - Variable Load
HEFA
29.04.2024
BE81AN - Ball head cushion block · threaded type
HEFA
29.04.2024
BE25B - Workpiece guide block - corner seat type
HEFA
29.04.2024
BG75A_76A - Knob Plunger - Standard - Knob free
HEFA
29.04.2024
BE.02 - Mounting Element NAAMS / DIN EN ISO 4762
Bordignon
09.01.2023
BE16AB - Fixing block for adjusting bolt - standard type
HEFA
29.04.2024
BE23 - Guide block - L-type
HEFA
29.04.2024
BD41HJ - Fixed ring - split ring - three hole fixed type / three threaded h...
HEFA
29.04.2024
BG28 - Ball plunger - Extended
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성