BC10H - Cantilever pin heavy-duty retaining ring groove type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc10h.prj},{NB=BC10HF-D6-E4-F5-B1},{CODE=BC10HF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=4},{F=5},{B=1},{GD=},{SKH=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc10h/../bc10h/assemblies/bc10h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDT
dt
ⁿ/ₐ
M1
m
[mm]
N
n
[mm]
BC10HF-D6-E4-F5-B1
BC10HF-D6-E4-F5-B1
BC10HF
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2.00
BC10HN-D6-E4-F5-B1
BC10HN-D6-E4-F5-B1
BC10HN
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2.00
BC10HU-D6-E4-F5-B1
BC10HU-D6-E4-F5-B1
BC10HU
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성