BC05D F - 悬臂销-嵌入外螺纹安装内螺纹六角型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc05d_bc05f.prj},{NB=BC05DN-D6-E2-F5-G5-3},{CODE=BC05DN},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=6},{E=2},{F=5},{G=5},{B=0},{MA=3},{GA=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
G6
Dg6公差
ⁿ/ₐ
PG6
Pg6
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
K
[mm]
BC05DF-D6-E2-F5-G5-3
BC05DF-D6-E2-F5-G5-3
BC05DF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
BC05DN-D6-E2-F5-G5-3
BC05DN-D6-E2-F5-G5-3
BC05DN
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
BC05DU-D6-E2-F5-G5-3
BC05DU-D6-E2-F5-G5-3
BC05DU
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
BC05FF-D6-E2-F5-G5-B6-3
BC05FF-D6-E2-F5-G5-B6-3
BC05FF
螺纹长度选择型
45
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
BC05FN-D6-E2-F5-G5-B6-3
BC05FN-D6-E2-F5-G5-B6-3
BC05FN
螺纹长度选择型
45
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表