BC02B C - Cantilever pin external thread installation with internal thread standard type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc02b-bc02c.prj},{NB=BC02BA-D6-E2-F5-3},{CODE=BC02BA},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=35CrMo},{TYPE1=SCM435},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=5},{B=0},{MA=3},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6t
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BC02BF-D6-E2-F5-3
BC02BF-D6-E2-F5-3
BC02BF
Thread length fixed type
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BN-D6-E2-F5-3
BC02BN-D6-E2-F5-3
BC02BN
Thread length fixed type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BU-D6-E2-F5-3
BC02BU-D6-E2-F5-3
BC02BU
Thread length fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BA-D6-E2-F5-3
BC02BA-D6-E2-F5-3
BC02BA
Thread length fixed type
35CrMo
SCM435
Blackening
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BB-D6-E2-F5-3
BC02BB-D6-E2-F5-3
BC02BB
Thread length fixed type
35CrMo
SCM435
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02CF-D6-E2-F5-B6-3
BC02CF-D6-E2-F5-B6-3
BC02CF
Thread length selection t...
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02CN-D6-E2-F5-B6-3
BC02CN-D6-E2-F5-B6-3
BC02CN
Thread length selection t...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02CU-D6-E2-F5-B6-3
BC02CU-D6-E2-F5-B6-3
BC02CU
Thread length selection t...
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성