BBS - 双列角接触球轴承,带橡胶密封圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbs.prj},{NB=BBS3800-2RS},{CODE=BBS},{TYPE=Standard},{HZDM=2RS (contact type with rubber sealing ring on both sides},{JD=GB/T 307.1 Class 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{JCJ=30},{ZCXH=3800-2RS},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDM
后置代码
ⁿ/ₐ
JD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
JCJ
接触角(°)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1(min)
[mm]
CRR
基本额定负载Cr (动)KN
ⁿ/ₐ
COR
基本额定负载Cor (静)KN
ⁿ/ₐ
ZS
容许转速rpm (参考)
ⁿ/ₐ
DDBB
安装尺寸db (min)
[mm]
DDAA
安装尺寸da (max)
[mm]
RR
安装尺寸r (max)
[mm]
ZL
参考重量
[kg]
BBS3800-2RS
BBS
标准型
2RS(双面带橡胶密封圈接触式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
10
19
7.0
0.3
2.58
1.56
13000
12.0
17.0
0.3
0.015
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表