피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BBA039-040 - Flange type linear bearing middle flange Medium single liner oval flange type
YDFA
Fa Factory Automation Parts
linear_bearing_ball_guide_assembly
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/linear_bearing_ball_guide_assembly/bba039-040.prj},{NB=BBA039-d16},{CODE=BBA039},{MATERIAL=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{ST=无},{OPERATINGAT=-20~80℃},{D=16},{ALLOWANCE=+0.027/+0.016},{DD=28},{L=37},{E=6.0},{H=48},{T=6},{X=4.500},{Y=7.500},{Z=4.100},{D2=38.0},{K=37.00},{EE=22},{F=31},{R=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
R
r
[mm]
BBA039-d6
SUJ2
58HRC~
There is no
6
12
19
5.0
28
5
3.500
6.000
3.100
20.0
22.00
0
20
0.4
BBA039-d8
SUJ2
58HRC~
There is no
8
15
24
5.0
32
5
3.500
6.000
3.100
24.0
25.00
0
24
0.4
BBA039-d10
SUJ2
58HRC~
There is no
10
19
29
6.0
40
6
4.500
7.500
4.100
29.0
30.00
0
29
0.4
BBA039-d12
SUJ2
58HRC~
There is no
12
21
30
6.0
42
6
4.500
7.500
4.100
32.0
32.00
0
32
0.8
BBA039-d13
SUJ2
58HRC~
There is no
13
23
32
6.0
43
6
4.500
7.500
4.100
33.0
34.00
0
33
0.8
BBA039-d16
SUJ2
58HRC~
There is no
16
28
37
6.0
48
6
4.500
7.500
4.100
38.0
37.00
22
31
0.8
BBA039-d20
SUJ2
58HRC~
There is no
20
32
42
8.0
54
8
5.500
9.000
5.100
43.0
42.00
24
36
0.8
BBA039-d25
SUJ2
58HRC~
There is no
25
40
59
8.0
62
8
5.500
9.000
5.100
51.0
50.00
32
40
2.0
BBA039-d30
SUJ2
58HRC~
There is no
30
45
64
10.0
74
10
6.600
11.000
6.100
60.0
58.00
35
49
2.0
BBA039-d35
SUJ2
58HRC~
There is no
35
52
70
10.0
82
10
6.600
11.000
6.100
67.0
64.00
38
55
2.0
BBA039-d40
SUJ2
58HRC~
There is no
40
60
80
13.0
96
13
9.000
14.000
8.100
78.0
75.00
45
64
2.0
BBA039-d50
SUJ2
58HRC~
There is no
50
80
100
13.0
116
13
9.000
14.000
8.100
98.0
92.00
56
80
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성