BB42F 42Q - Economic support for base
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb42fq.prj},{NB=BB42FU-D10},{SC=BB42FU},{TM=SUS304},{ST=-},{E=Hexagon socket bolt (stainless steel)},{D=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
E
Enclosure
ⁿ/ₐ
DH7T
DH7t
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
T1
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
FF
f
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
W1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
P
[mm]
BB42FF-D10
BB42FF-D10
Method blue type
BB42FF
S45C
Blackening
Hexagon socket bolt
+0.015/0
45
26
27
18
14
35
10
30
15
4.5
29.0
0.0
22
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
35
36
BB42FN-D10
BB42FN-D10
Method blue type
BB42FN
S45C
Electroless nickel platin...
Hexagon socket bolt (stai...
+0.015/0
45
26
27
18
14
35
10
30
15
4.5
29.0
0.0
22
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
35
36
BB42FU-D10
BB42FU-D10
Method blue type
BB42FU
SUS304
-
Hexagon socket bolt (stai...
+0.015/0
45
26
27
18
14
35
10
30
15
4.5
29.0
0.0
22
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
35
36
BB42QF-D10
BB42QF-D10
Double cut flange type
BB42QF
S45C
Blackening
Hexagon socket bolt
+0.015/0
45
26
27
18
14
35
10
30
15
4.5
29.0
0.0
22
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
35
36
BB42QN-D10
BB42QN-D10
Double cut flange type
BB42QN
S45C
Electroless nickel platin...
Hexagon socket bolt (stai...
+0.015/0
45
26
27
18
14
35
10
30
15
4.5
29.0
0.0
22
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
35
36
BB42QU-D10
BB42QU-D10
Double cut flange type
BB42QU
SUS304
-
Hexagon socket bolt (stai...
+0.015/0
45
26
27
18
14
35
10
30
15
4.5
29.0
0.0
22
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
35
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BB80C - Strut clamps, split reducers, orthogonal types
HEFA
29.04.2024
BB4 - Fixing Clip
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
BB01A_02A_03A - Hexagonal strut (one end external thread - one end internal...
HEFA
29.04.2024
BB16H - Pipe type for circular pillar base
HEFA
29.04.2024
BB41A - Bracket for base standard
HEFA
29.04.2024
BB43C_43D_43E - Cylindrical countersunk hole type of support for base
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성