您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
满足ISO6020-2和DIN24554的DIN标准油缸,工作压力可达160bar - DIN24554
HEB
液压油缸-DIN标准油缸
Powered by
CAD模型選擇
{heb/normzylinder/din24554_asmtab.prj},{NB=DIN24554-ME5-50/22/50-206/B1/0/0/1/1(p=160, A=22, WF=41, KK=M16, HUBST=0)},{KOLBEN=50},{HUBSTMIN=60},{HUBMT4=50},{HUBMIN=17},{KKNDM=16.000},{KKP=1.500},{AOLD=22},{VE=25},{DR=65},{BD=35},{CX=25},{E=75},{EENDM=20.955},{EP=17},{EX=20},{F=16},{FB=14.0},{GF=38},{GKK=70},{GB=62},{GH=35},{HX=0.000},{J=38},{LH=37},{LT=31},{MS=33.0},{PJ=74},{PK=74},{R=52},{SB=14.0},{SK=100},{SS=92},{ST=19.0},{TD=25},{TM=89},{TO=105},{TS=102},{UM=129},{NENNDRUCK=160},{MM=22},{BA=1},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{KK=M16},{A=22.0},{WF=41.0},{KSTGENDE2=},{KK2=},{A2=0.0},{WF2=0.0},{S3=},{S5=},{S7=},{S13=},{DBO=0},{DKO=0},{ABO=1},{AKO=1},{EB=},{EK=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
KOLBEN
活塞 - Ø
[mm]
EE
连接
ⁿ/ₐ
DL
缓冲长度
[mm]
AK
活塞区(延伸)
[cm2]
AR
活塞面积(收缩)
[cm2]
FAK
在额定压力下推动功率
[daN]
FAR
在额定压力下拉动力
[daN]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
集會 DIN24554-ME5-25/12/50-...
25
G1/4
-
4.91
3.78
785
604
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-32/14/50-...
32
G1/4
-
8.04
6.50
1286
1040
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-40/18/50-...
40
G3/8
-
12.56
10.02
2010
1603
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-50/22/50-...
50
G1/2
-
19.62
15.83
3140
2532
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-63/28/50-...
63
G1/2
-
31.16
25.00
4985
4000
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-80/36/50-...
80
G3/4
-
50.24
40.07
8038
6411
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-100/45/50...
100
G3/4
-
78.50
62.60
12560
10017
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-125/56/50...
125
G1
-
122.66
98.04
19625
15686
84122120
3-5 Wochen
集會 DIN24554-ME5-160/70/50...
160
G1
-
200.96
162.50
32154
25999
84122120
3-5 Wochen
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表