피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BASE - LV.FO-LV.FO-AS - Bases for levelling feet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
BASE LS.A - LV.A - LV.F
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lsa_lva_lvf/lv_fo_lv_fo_as.prj},{NB=Bases for levelling feet LV.FO-80-14},{CODE=301431},{DESCRIPTION=LV.FO-80-14},{D2X=20.250},{ZZ=7.000},{TYP=3.000},{DX=0.000},{DIM01=80},{DIM02=10.5},{DIM03=14},{DIM04=22},{DIM05=14},{DIM06=-},{DIM07=130.0},{DIM08=70},{DIM09=25},{DIM10=16000},{WEIGHT=85},{H3=0.000},{H1=11.400},{D1=10.500},{F=70.000},{F1=25},{D=32.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h3
[mm]
DIM07
B
[mm]
DIM08
f
[mm]
DIM09
f1
[mm]
DIM10
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
D
[mm]
Bases for levelling feet ...
301421
LV.FO-60-14
60
8.5
14
21
14
-
96.5
50
18
14000
48
23.4
Bases for levelling feet ...
301431
LV.FO-80-14
80
10.5
14
22
14
-
130.0
70
25
16000
85
32.3
Bases for levelling feet ...
301921
LV.FO-60-14-AS
60
8.5
14
21
14
23
96.5
50
18
14000
64
23.4
Bases for levelling feet ...
301931
LV.FO-80-14-AS
80
10.5
14
22
14
24
130.0
70
25
16000
116
32.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성