Ball Valve Type 21 Double acting, Socket End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ar/bv21_ar_da_socket_asmtab.prj},{NB=A2ALFUESA032},{CNSORDERNO=A2ALFUESA032},{STD=ANSI},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=164},{H=143.5},{A=116},{A2=28.0},{A3=38},{DIST=19.0},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts_ar/bv21_ar_da_socket_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A2ALFUESJ015
A2ALFUESJ015
JIS
15
1/2
109
109.5
94
22.5
32
A2ALFUESJ020
A2ALFUESJ020
JIS
20
3/4
128
116.0
94
22.5
32
A2ALFUESJ025
A2ALFUESJ025
JIS
25
1
145
123.0
94
22.5
32
A2ALFUESJ032
A2ALFUESJ032
JIS
32
11/4
162
143.5
116
28.0
38
A2ALFUESJ040
A2ALFUESJ040
JIS
40
11/2
189
174.5
147
35.0
49
A2ALFUESJ050
A2ALFUESJ050
JIS
50
2
220
186.0
147
35.0
49
A21LFUESJ065
A21LFUESJ065
JIS
65
21/2
273
221.0
188
42.5
57
A21LFUESJ080
A21LFUESJ080
JIS
80
3
316
230.0
188
42.5
57
A21LFUESJ100
A21LFUESJ100
JIS
100
4
419
307.0
281
58.5
59
A2ALFUESA015
A2ALFUESA015
ANSI
15
1/2
113
109.5
94
22.5
32
A2ALFUESA020
A2ALFUESA020
ANSI
20
3/4
129
116.0
94
22.5
32
A2ALFUESA025
A2ALFUESA025
ANSI
25
1
145
123.0
94
22.5
32
A2ALFUESA032
A2ALFUESA032
ANSI
32
11/4
164
143.5
116
28.0
38
A2ALFUESA040
A2ALFUESA040
ANSI
40
11/2
184
174.5
147
35.0
49
A2ALFUESA050
A2ALFUESA050
ANSI
50
2
209
186.0
147
35.0
49
A21LFUESA065
A21LFUESA065
ANSI
65
21/2
240
221.0
188
42.5
57
A21LFUESA080
A21LFUESA080
ANSI
80
3
283
230.0
188
42.5
57
A21LFUESA100
A21LFUESA100
ANSI
100
4
352
307.0
281
58.5
59
A2ALFUESD015
A2ALFUESD015
DIN
15
1/2
102
109.5
94
22.5
32
A2ALFUESD020
A2ALFUESD020
DIN
20
3/4
119
116.0
94
22.5
32
A2ALFUESD025
A2ALFUESD025
DIN
25
1
131
123.0
94
22.5
32
A2ALFUESD032
A2ALFUESD032
DIN
32
11/4
150
143.5
116
28.0
38
A2ALFUESD040
A2ALFUESD040
DIN
40
11/2
164
174.5
147
35.0
49
A2ALFUESD050
A2ALFUESD050
DIN
50
2
197
186.0
147
35.0
49
A21LFUESD065
A21LFUESD065
DIN
65
21/2
233
221.0
188
42.5
57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성