Ball Foot Valve - ANSI, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball Foot Valve
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_fv/ansi/bf_ansi_socket.prj},{NB=VFTZZUESA025},{CNSORDERNO=VFTZZUESA025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{D=33.65},{D11=33.27},{L1=22.2},{L=121},{DD=125.0},{C=90},{N=4},{H=19},{T2=15},{DX=22.000},{X1=55.268},{H1=26.0},{H2=33.0},{H3=16.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=17},{S1=46},{S2=58},{S3=48},{S4=43},{N1=14},{N1X=14},{N2=62.5},{N2X=62.5},{W1=14},{W2=46},{T=43},{TX=8},{XD1=70},{XH2=33.0},{XD11=60},{XD22=62},{XT=1.0},{XH=3.0},{XT1=3},{XT2=2.000},{XG1=30},{XG2=30},{XG3=30},{WX=22.5},{BX=3.0},{ROT=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D1
[mm]
D
d1
[mm]
D11
d1Ž
[mm]
L1
I
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
VFTZZUESA015
VFTZZUESA015
15
1/2
U-PVC
18
48
21.54
21.23
17.5
95
19.5
24.5
15.5
9.0
13.5
13
31
40
32
29
10
30
VFTZZUESA020
VFTZZUESA020
20
3/4
U-PVC
22
60
26.87
26.57
18.3
106
23.0
28.5
17.5
12.5
13.5
11
38
50
38
35
11
36
VFTZZUESA025
VFTZZUESA025
25
1
U-PVC
25
70
33.65
33.27
22.2
121
26.0
33.0
16.5
12.0
16.5
17
46
58
48
43
14
46
VFTZZUESA040
VFTZZUESA040
40
11/2
U-PVC
41
96
48.56
48.11
27.8
177
53.5
40.0
26.0
16.5
21.0
20
68
80
67
59
17
65
VFTZZUESA050
VFTZZUESA050
50
2
U-PVC
52
106
60.63
60.17
29.4
193
49.5
45.0
36.0
17.5
21.0
24
78
90
77
72
19
75
VFTZZUESA080
VFTZZUESA080
80
3
U-PVC
78
152
89.31
88.70
47.6
307
95.0
66.0
58.5
26.5
28.0
33
110
130
111
103
23
105
VFTZZUESA100
VFTZZUESA100
100
4
U-PVC
100
210
114.76
114.07
50.8
380
104.0
85.0
97.5
40.0
20.5
33
138
175
138
132
25
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성