Ball Foot Valve - ANSI CLASS 150, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball Foot Valve
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_fv/ansi/bf_ansi_flange.prj},{NB=VFTZZUEFA025},{CNSORDERNO=VFTZZUEFA025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{D=108},{C=79.5},{N=4},{H=16},{T2=15},{L=171},{DX=22.000},{X1=26.232},{H1=26.0},{H2=33.0},{H3=16.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=52},{S1=46},{S2=58},{S3=48},{S4=43},{N1=14},{N1X=14},{N2=62.5},{N2X=62.500},{W1=14},{W2=46},{T=8},{TX=8},{XD1=70},{XH2=33.0},{XD11=60},{XD22=62},{XT=1.0},{XH=3.0},{XT1=3},{XT2=2},{XG1=30},{XG2=30},{XG3=30},{WX=22.5},{BX=3.0},{ROT=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
T2
t2
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
T
[mm]
VFTZZUEFA015
VFTZZUEFA015
15
1/2
U-PVC
18
48
89
60.5
4
16
12
141
19.5
24.5
15.5
9.0
13.5
47
31
40
32
29
-
-
10
30
-
VFTZZUEFA020
VFTZZUEFA020
20
3/4
U-PVC
22
60
98
70.0
4
16
13
163
23.0
28.5
17.5
12.5
13.5
55
38
50
38
35
-
-
11
36
-
VFTZZUEFA025
VFTZZUEFA025
25
1
U-PVC
25
70
108
79.5
4
16
15
171
26.0
33.0
16.5
12.0
16.5
52
46
58
48
43
14
62.5
14
46
8
VFTZZUEFA040
VFTZZUEFA040
40
11/2
U-PVC
41
96
127
98.5
4
16
16
249
53.5
40.0
26.0
16.5
21.0
76
68
80
67
59
30
105
17
65
10
VFTZZUEFA050
VFTZZUEFA050
50
2
U-PVC
52
106
152
120.5
4
19
20
277
49.5
45.0
36.0
17.5
21.0
88
78
90
77
72
34
120
19
75
10
VFTZZUEFA080
VFTZZUEFA080
80
3
U-PVC
78
152
191
152.5
4
19
22
409
95.0
66.0
58.5
26.5
28.0
113
110
130
111
103
36
150
23
105
10
VFTZZUEFA100
VFTZZUEFA100
100
4
U-PVC
100
210
229
190.5
8
19
22
520
104.0
85.0
97.5
40.0
20.5
151
138
175
138
132
60
175
25
135
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성