您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA7000-DB,BA7200-DB,BA7001-DB,BA7201-DB,BA7002-DB,BA7202-DB,BA7003-DB,BA7203-DB,BA7004-DB,BA7204-DB,BA7005-DB,BA7205-DB,BA7006-DB,BA7206-DB,BA7207-DB,BA7208-DB,BA7209-DB,BA7000-DF,BA7200-DF,BA7001-DF,BA7201-DF,BA7002-DF,BA7202-DF,BA7003-DF,BA7203-DF,BA7004-DF,BA7204-DF,BA7005-DF,BA7205-DF,BA7006-DF,BA7206-DF - 角接触球轴承-两列型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/677-2.prj},{NB=BA7203-DB},{MOD=BA7203},{CODE=BA},{MOD1=7203},{TYPE=liangliexing},{TYPE1=-DB},{DD=17.0},{D=40},{B=12},{RR=0.6},{RR1=0.30},{CRKN=17.60},{CORKN=12.00},{RPM=12000},{DB=28.5},{DF=4.5},{DBDSMIN=22.00},{DBDH=37.50},{DBR=0.60},{DFDSMIN=19.50},{DFDH=35.00},{DFR=0.30},{WEI=134}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
RR
r(min.)
ⁿ/ₐ
RR1
r1(min.)
ⁿ/ₐ
CRKN
基本额定负载Cr(动)kN
ⁿ/ₐ
CORKN
基本额定负载Cor(静)kN
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速[1/min]
ⁿ/ₐ
DB
作用点aDB
ⁿ/ₐ
DF
作用点aDF
ⁿ/ₐ
DBDSMIN
DBDsMIN
ⁿ/ₐ
DBDH
安装尺寸dbdh
ⁿ/ₐ
DBR
安装尺寸dbr(max)
ⁿ/ₐ
DFDSMIN
安装尺寸dfdsMIN
ⁿ/ₐ
DFDH
安装尺寸dfdh
ⁿ/ₐ
DFR
安装尺寸dfr(max)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BA7000-DB
BA7000
两列型
SUJ2
10.0
26
8
0.3
0.15
8.35
5.20
18400
18.4
2.4
12.50
24.80
0.30
11.20
23.50
0.15
46
BA7200-DB
BA7200
两列型
SUJ2
10.0
30
9
0.6
0.30
8.80
5.40
17600
20.5
2.5
15.00
27.50
0.60
12.50
25.00
0.30
58
BA7001-DB
BA7001
两列型
SUJ2
12.0
28
8
0.3
0.15
9.40
5.95
16800
19.5
3.5
14.50
26.80
0.30
13.20
25.50
0.15
50
BA7201-DB
BA7201
两列型
SUJ2
12.0
32
10
0.6
0.30
13.00
8.05
16000
22.7
2.7
17.00
29.50
0.60
14.50
27.00
0.30
74
BA7002-DB
BA7002
两列型
SUJ2
15.0
32
9
0.3
0.15
9.95
6.85
14400
22.6
4.6
17.50
30.80
0.30
16.20
29.50
0.15
70
BA7202-DB
BA7202
两列型
SUJ2
15.0
35
11
0.6
0.30
14.00
9.30
13600
25.4
3.4
20.00
32.50
0.60
17.50
30.00
0.30
92
BA7003-DB
BA7003
两列型
SUJ2
17.0
35
10
0.3
0.15
10.40
7.65
13600
25.0
5.0
19.50
33.80
0.30
18.20
32.50
0.15
92
BA7203-DB
BA7203
两列型
SUJ2
17.0
40
12
0.6
0.30
17.60
12.00
12000
28.5
4.5
22.00
37.50
0.60
19.50
35.00
0.30
134
BA7004-DB
BA7004
两列型
SUJ2
20.0
42
12
0.6
0.30
17.60
13.20
12000
29.9
5.9
25.00
39.50
0.60
22.50
37.00
0.30
160
BA7204-DB
BA7204
两列型
SUJ2
20.0
47
14
1.0
0.60
23.50
16.60
10400
33.3
5.3
26.00
42.00
1.00
25.00
41.00
0.60
218
BA7005-DB
BA7005
两列型
SUJ2
25.0
47
12
0.6
0.30
18.30
14.80
9600
32.8
8.8
30.00
44.50
0.60
27.50
42.00
0.30
186
BA7205-DB
BA7205
两列型
SUJ2
25.0
52
15
1.0
0.60
26.30
20.50
8800
37.2
7.2
31.00
47.00
1.00
30.00
46.00
0.60
260
BA7006-DB
BA7006
两列型
SUJ2
30.0
55
13
1.0
0.60
23.60
20.20
8800
37.5
11.2
6.00
50.00
1.00
35.00
49.00
0.60
270
BA7206-DB
BA7206
两列型
SUJ2
30.0
62
16
1.0
0.60
36.50
29.50
7840
42.6
10.6
36.00
57.00
1.00
35.00
56.00
0.60
394
BA7207-DB
BA7207
两列型
SUJ2
35.0
72
17
1.1
0.60
48.50
40.00
6800
47.9
0.0
42.00
67.00
1.00
0.00
0.00
0.00
574
BA7208-DB
BA7208
两列型
SUJ2
40.0
80
18
1.1
0.60
57.50
50.50
6000
52.6
0.0
47.00
75.00
1.00
0.00
0.00
0.00
750
BA7209-DB
BA7209
两列型
SUJ2
45.0
85
19
1.1
0.60
64.50
57.50
5520
56.5
0.0
52.00
80.00
1.00
0.00
0.00
0.00
822
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表