您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
B168D - 皮带傳動系列(一般環境)
SATA
皮帶傳動
B168D
Powered by
CAD模型選擇
{sata/belt_series/b168d/b168d_asmtab.prj},{NB=B168D-TL40-S150-B1-H400W},{MODEL=B168D},{HT=T},{STROKE=150},{POS=0},{MD=B1},{MB=H},{MO=400W},{BRAKE=},{PPATH=assembly/b168d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
HTAMPR
孔型與每轉移動量
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
B168D-TL40-S150-B1-H400W
B168D
TL40
542.25
100
1
6
15.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B136D - 皮带傳動系列(一般環境)
SATA
10.05.2023
ETB17M-400W - 皮帶驅動
東佑達
12.10.2023
136D - 螺桿傳動系列
SATA
10.05.2023
B202D - 皮带傳動系列(一般環境)
SATA
10.05.2023
B230D - 皮带傳動系列(一般環境)
SATA
10.05.2023
SC40L - 電動缸
SATA
10.05.2023
F168D - 特殊防塵系列
SATA
10.05.2023
FB168D - 特殊防塵系列
SATA
10.05.2023
NK12 - 內嵌式螺桿滑台(一般環境)
SATA
25.09.2023
NK5 - 內嵌式螺桿滑台(一般環境)
SATA
25.09.2023
168D - 螺桿傳動系列
SATA
10.05.2023
TTBU_ _T10 - Timing Belts T10 (Pitch 10mm)
Misumi
30.06.2021
GBN__EV8YU - Super High Torque Timing Belts EV8YU
Misumi
29.05.2023
TBN__L - Timing Belts L (Pitch 9.525mm)
Misumi
31.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表