您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
UniJet® TPU Metric - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/t_tt_body_m_asmtab.prj},{NB=B1/4TT+U0040},{PN=B1/4TT+U0040},{SG2=UniJet® TPU Flat Spray Nozzles},{CP=t_body_asmtab_metric.prj, tt_body_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=40},{MAT=Brass},{SP=Solid Stream},{SPSG=-},{SAG=Standard},{EOD=3.7},{FRC04=5.8},{FRC07=7.6},{FRC15=11.2},{FRC3=15.8},{FRC6=22},{FRC7=24},{FRC015=35},{FRC20=41},{FRC35=54},{SA15=0 - Solid Stream},{SA3=0 - Solid Stream},{SA6=0 - Solid Stream},{SA015=0 - Solid Stream},{BDN=1322},{BHS=17.46},{BL=32.54},{ADN=49820},{TD=15.09},{TF=},{TL=11.13},{SS1=20.62},{SS2=17.48}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC35
35 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA3
3 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA015
15bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8T-SS+U1100033-SS
B1/8T-SS+U1100033-SS
1/8
内螺纹
BSPT
0033
303不锈钢
0.30
–
–
.09
.13
.18
.20
.29
.34
.45
91
110
116
121
43.33
20.62
17.48
B1/8TT-SS+U1100033-SS
B1/8TT-SS+U1100033-SS
1/8
外螺纹
BSPT
0033
303不锈钢
0.30
–
–
.09
.13
.18
.20
.29
.34
.45
91
110
116
121
43.33
20.62
17.48
B1/8T+U1100033
B1/8T+U1100033
1/8
内螺纹
BSPT
0033
黄铜
0.30
–
–
.09
.13
.18
.20
.29
.34
.45
91
110
116
121
43.33
20.62
17.48
B1/8TT+U1100033
B1/8TT+U1100033
1/8
外螺纹
BSPT
0033
黄铜
0.30
–
–
.09
.13
.18
.20
.29
.34
.45
91
110
116
121
43.33
20.62
17.48
B1/8T-SS+U1100050-SS
B1/8T-SS+U1100050-SS
1/8
内螺纹
BSPT
0050
303不锈钢
0.40
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
91
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT-SS+U1100050-SS
B1/8TT-SS+U1100050-SS
1/8
外螺纹
BSPT
0050
303不锈钢
0.40
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
91
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T+U1100050
B1/8T+U1100050
1/8
内螺纹
BSPT
0050
黄铜
0.40
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
91
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT+U1100050
B1/8TT+U1100050
1/8
外螺纹
BSPT
0050
黄铜
0.40
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
91
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T-SS+U1100067-SS
B1/8T-SS+U1100067-SS
1/8
内螺纹
BSPT
0067
303不锈钢
0.50
–
–
.19
.26
.37
.40
.59
.68
.90
92
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT-SS+U1100067-SS
B1/8TT-SS+U1100067-SS
1/8
外螺纹
BSPT
0067
303不锈钢
0.50
–
–
.19
.26
.37
.40
.59
.68
.90
92
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T+U1100067
B1/8T+U1100067
1/8
内螺纹
BSPT
0067
黄铜
0.50
–
–
.19
.26
.37
.40
.59
.68
.90
92
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT+U1100067
B1/8TT+U1100067
1/8
外螺纹
BSPT
0067
黄铜
0.50
–
–
.19
.26
.37
.40
.59
.68
.90
92
110
118
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T-SS+U11001-SS
B1/8T-SS+U11001-SS
1/8
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.60
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
94
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT-SS+U11001-SS
B1/8TT-SS+U11001-SS
1/8
外螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.60
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
94
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T+U11001
B1/8T+U11001
1/8
内螺纹
BSPT
01
黄铜
0.60
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
94
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT+U11001
B1/8TT+U11001
1/8
外螺纹
BSPT
01
黄铜
0.60
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
94
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T-SS+U110015-SS
B1/8T-SS+U110015-SS
1/8
内螺纹
BSPT
015
303不锈钢
0.80
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
97
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT-SS+U110015-SS
B1/8TT-SS+U110015-SS
1/8
外螺纹
BSPT
015
303不锈钢
0.80
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
97
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T+U110015
B1/8T+U110015
1/8
内螺纹
BSPT
015
黄铜
0.80
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
97
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8TT+U110015
B1/8TT+U110015
1/8
外螺纹
BSPT
015
黄铜
0.80
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
97
110
121
124
43.33
20.62
17.48
B1/8T-SS+U11002-SS
B1/8T-SS+U11002-SS
1/8
内螺纹
BSPT
02
303不锈钢
0.80
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
98
110
120
123
43.33
20.62
17.48
B1/8TT-SS+U11002-SS
B1/8TT-SS+U11002-SS
1/8
外螺纹
BSPT
02
303不锈钢
0.80
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
98
110
120
123
43.33
20.62
17.48
B1/8T+U11002
B1/8T+U11002
1/8
内螺纹
BSPT
02
黄铜
0.80
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
98
110
120
123
43.33
20.62
17.48
B1/8TT+U11002
B1/8TT+U11002
1/8
外螺纹
BSPT
02
黄铜
0.80
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
98
110
120
123
43.33
20.62
17.48
B1/8T-SS+U11003-SS
B1/8T-SS+U11003-SS
1/8
内螺纹
BSPT
03
303不锈钢
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
99
110
120
123
43.33
20.62
17.48
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UniJet® TPU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® H/HH - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
M系列紧凑型 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
D24511-TP - UniJet Tip, self aligned
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
7521 - 拼合孔-公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
PLC2300412, PLC2300612 - Elbow - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
PLC1600412, PLC1600612 - Panel Mount - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
EG高压喷头 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Series 679 - Flat air nozzle for saturated steam
Lechler
03.11.2023
WashJet® MEG, WEG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
SL-NZAK, SH-NZAK - Precision Cleaning Air Nozzles - Economy Type - Narrow I...
Misumi
07.12.2023
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表