目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0405 - Clamp straps slotted heel
Blohm
Clamping devices
Clamp straps
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/spannelemente/spanneisen/04010.prj},{NB=B0405.10},{BESTBLOHM=B0405.10},{A=16},{B=25},{D=11.0},{H=16},{H1=4.5},{L=63},{L1=28},{L2=16},{L3=2.5},{F=13.90},{GEW=0.1466},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
borehole distance
[mm]
B
total width
[mm]
D
slot width
[mm]
H
height
[mm]
H1
slot depth
[mm]
L
total length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
F
clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0405.05
B0405.05
8
12
5.5
8
3.0
32
14
8
1.2
3.42
0.0162
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.051
B0405.051
13
12
5.5
8
3.0
50
23
8
1.2
3.42
0.0699
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.06
B0405.06
10
16
7.0
10
3.0
40
17
10
1.6
4.82
0.0376
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.061
B0405.061
17
16
7.0
10
3.0
63
29
10
1.6
4.82
0.0588
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.08
B0405.08
12
20
9.0
12
4.0
50
22
12
2.0
8.77
0.0672
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.081
B0405.081
21
20
9.0
12
4.0
80
37
12
2.0
8.77
0.1117
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.10
B0405.10
16
25
11.0
16
4.5
63
28
16
2.5
13.90
0.1466
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.101
B0405.101
26
25
11.0
16
4.5
100
46
16
2.5
13.90
0.2392
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.12
B0405.12
20
32
14.0
20
5.0
80
35
20
3.0
20.20
0.3010
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.121
B0405.121
33
32
14.0
20
5.0
125
58
20
3.0
20.20
0.4820
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.14
B0405.14
25
40
16.0
25
6.0
100
44
25
4.0
27.60
0.6034
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.141
B0405.141
42
40
16.0
30
6.0
160
74
25
4.0
27.60
1.2100
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.16
B0405.16
42
50
18.0
30
6.0
160
73
32
5.0
37.80
1.5340
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0405.20
B0405.20
52
60
22.0
30
8.0
200
92
40
6.0
58.80
2.2890
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表