피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0277 - Knurled knobs
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06092.prj},{NB=B0277.2087X20},{BESTBLOHM=B0277.2087X20},{AUSF=mit Aussengewinde},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{WERKSTOFF=Bolzen Stahl},{GR=2},{D=M 8},{D1=26},{D2=18},{D3=23},{H=26},{H1=9.5},{T=0},{L=20},{GEW=0.0183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZZ=2.000},{TAB=1},{TYP=1},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff Buchse
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0277.104
B0277.104
with internal thread
black grey RAL 7021
bush steel
1
M 4
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0083
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.105
B0277.105
with internal thread
black grey RAL 7021
bush steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0078
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.106
B0277.106
with internal thread
black grey RAL 7021
bush steel
1
M 6
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0072
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.208
B0277.208
with internal thread
black grey RAL 7021
bush steel
2
M 8
26
18
23
26
9.5
14
0
0.0155
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.308
B0277.308
with internal thread
black grey RAL 7021
bush steel
3
M 8
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0220
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.310
B0277.310
with internal thread
black grey RAL 7021
bush steel
3
M 10
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0194
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.0104
B0277.0104
with internal thread
black grey RAL 7021
bush stainless steel
1
M 4
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0083
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.0105
B0277.0105
with internal thread
black grey RAL 7021
bush stainless steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0078
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.0106
B0277.0106
with internal thread
black grey RAL 7021
bush stainless steel
1
M 6
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0072
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.0208
B0277.0208
with internal thread
black grey RAL 7021
bush stainless steel
2
M 8
26
18
23
26
9.5
14
0
0.0155
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.0308
B0277.0308
with internal thread
black grey RAL 7021
bush stainless steel
3
M 8
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0223
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.0310
B0277.0310
with internal thread
black grey RAL 7021
bush stainless steel
3
M 10
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0195
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.105X10
B0277.105X10
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
10
0.0071
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.105X12
B0277.105X12
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
12
0.0075
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.105X15
B0277.105X15
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
15
0.0078
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.105X20
B0277.105X20
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0084
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.105X25
B0277.105X25
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
25
0.0090
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.106X15
B0277.106X15
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
15
0.0093
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.106X20
B0277.106X20
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0102
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.106X25
B0277.106X25
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
25
0.0111
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.106X30
B0277.106X30
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
30
0.0119
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.208X20
B0277.208X20
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
20
0.0182
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.208X25
B0277.208X25
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
25
0.0198
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.208X30
B0277.208X30
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
30
0.0215
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0277.208X40
B0277.208X40
with external thread
black grey RAL 7021
bolt steel
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
40
0.0244
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성