目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0093 - Ball chains
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Retaining cables, ball chains
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/halteseile_kugelketten/96390.prj},{NB=B0093.123X1000},{BESTBLOHM=B0093.123X1000},{AUSF=mit Schlüsselring},{FORM=B},{MATERIAL=Edelstahl},{L=1000},{D=23},{D1=1.2},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73151200},{EAN=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Surface finish
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0093.00X160
B0093.00X160
single
A
Brass
160
0
0.0
0.0071
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.00X320
B0093.00X320
single
A
Brass
320
0
0.0
0.0121
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.00X500
B0093.00X500
single
A
Brass
500
0
0.0
0.0170
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.00X1000
B0093.00X1000
single
A
Brass
1000
0
0.0
0.0340
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.01X160
B0093.01X160
single
A
Stainless steel
160
0
0.0
0.0075
Yes
73151200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.01X320
B0093.01X320
single
A
Stainless steel
320
0
0.0
0.0126
Yes
73151200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.01X500
B0093.01X500
single
A
Stainless steel
500
0
0.0
0.0190
Yes
73151200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.01X1000
B0093.01X1000
single
A
Stainless steel
1000
0
0.0
0.0354
Yes
73151200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.015X160
B0093.015X160
with key ring
B
Brass
160
15
1.0
0.0075
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.015X320
B0093.015X320
with key ring
B
Brass
320
15
1.0
0.0117
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.015X500
B0093.015X500
with key ring
B
Brass
500
15
1.0
0.0175
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.015X1000
B0093.015X1000
with key ring
B
Brass
1000
15
1.0
0.0345
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.019X160
B0093.019X160
with key ring
B
Brass
160
19
1.0
0.0077
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.019X320
B0093.019X320
with key ring
B
Brass
320
19
1.0
0.0119
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.019X500
B0093.019X500
with key ring
B
Brass
500
19
1.0
0.0177
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.019X1000
B0093.019X1000
with key ring
B
Brass
1000
19
1.0
0.0347
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.023X160
B0093.023X160
with key ring
B
Brass
160
23
1.2
0.0081
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.023X320
B0093.023X320
with key ring
B
Brass
320
23
1.2
0.0122
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.023X500
B0093.023X500
with key ring
B
Brass
500
23
1.2
0.0181
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.023X1000
B0093.023X1000
with key ring
B
Brass
1000
23
1.2
0.0351
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.028X160
B0093.028X160
with key ring
B
Brass
160
28
1.7
0.0098
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.028X320
B0093.028X320
with key ring
B
Brass
320
28
1.7
0.0140
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.028X500
B0093.028X500
with key ring
B
Brass
500
28
1.7
0.0198
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.028X1000
B0093.028X1000
with key ring
B
Brass
1000
28
1.7
0.0368
Yes
74191000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0093.115X160
B0093.115X160
with key ring
B
Stainless steel
160
15
1.0
0.0081
Yes
73151200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表