KEMMLER
DIN69871
Collet chuck
40
Spannfutter SK 40-2
20-200 ER32 DIN 69871 AD
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/din69871/collet20chuck/40/spannfutter20sk2040-2/20-20020er3220din206987120ad/b.prj},{NB=403.02.20.3},{PREVIEW=403.02.20.3_1.png},{IDNR=403.02.20.3},{PRODDES=Spannfutter SK 40-2/20-200 ER32 DIN 69871 AD/B},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=50},{DF=63.55},{LPR=200},{OAL=268.4},{CCTMS=SKG},{CCFMS=17},{THSZMS=M16},{DMM=40},{CCTWS=SZD},{CZCWS=0320},{DCONN=1,5},{WT=2},{BD2=40},{DCONUD=1,5},{DCONX=20},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001106331},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BD2
Körperdurchmesser 2
[mm]
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
[mm]
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
[mm]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
403.02.20.3
403.02.20.3
Spannfutter SK 40-2/20-20...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN69871
50
63.55
200
268.4
SKG
17
M16
40
SZD
0320
1,5
2
40
1,5
20
6.3
15000
KEMMLER
4250001106331
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表